카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
BG9834 - Bush self-lubricating DIN 9834 / ISO 9448
ENS
AUTO Automotive guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{ens/auto/bg9834.prj},{NB=BG983450},{CODE=BG983450},{D1=50},{D2=63},{D3=63},{D4=71},{L1=71},{L3=6.3},{L4=6.3},{L5=17},{R=44.5},{WEIGHT=0.68},{MAT=Bronze + Graphite},{RC=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BG983425
BG983425
25
32
32
40
40
6.3
3.0
10
29.0
0.13
Bronze + Graphite
BG983432
BG983432
32
40
40
50
50
6.3
4.0
12
33.0
0.13
Bronze + Graphite
BG983440
BG983440
40
50
50
63
63
6.3
5.0
15
39.5
0.44
Bronze + Graphite
BG983450
BG983450
50
63
63
71
71
6.3
6.3
17
44.5
0.68
Bronze + Graphite
BG983463
BG983463
63
80
80
90
80
10.0
8.0
19
61.5
1.45
Bronze + Graphite
BG983480
BG983480
80
100
100
112
100
10.0
10.0
22
71.5
2.80
Bronze + Graphite
BG9834100
BG9834100
100
125
125
140
125
10.0
12.5
21
84.0
5.35
Bronze + Graphite
BG9834125
BG9834125
125
160
160
180
160
10.0
16.0
30
101.5
12.97
Bronze + Graphite
BG9834160
BG9834160
160
200
200
220
200
10.0
16.0
32
121.5
22.95
Bronze + Graphite
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성