카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L T - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316lt.prj},{NB=Emile Maurin 316LT2000X2 1000},{REF=316LT2000X2},{E=2.0},{I=1000},{L=2000},{KG1=31.400},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316lt.txt},{DENSITE=7.900},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LT2000X0,...
316LT2000X0,4
0.4
6.320
Emile Maurin 316LT2000X0,...
316LT2000X0,5
0.5
7.900
Emile Maurin 316LT2000X0,...
316LT2000X0,6
0.6
9.480
Emile Maurin 316LT2000X0,...
316LT2000X0,8
0.8
12.640
Emile Maurin 316LT2000X1
316LT2000X1
1.0
15.800
Emile Maurin 316LT2000X1,...
316LT2000X1,2
1.2
18.960
Emile Maurin 316LT2000X1,...
316LT2000X1,5
1.5
23.700
Emile Maurin 316LT2000X2
316LT2000X2
2.0
31.600
Emile Maurin 316LT2000X2,...
316LT2000X2,5
2.5
39.500
Emile Maurin 316LT2000X3
316LT2000X3
3.0
47.400
Emile Maurin 316LT2000X4
316LT2000X4
4.0
63.200
Emile Maurin 316LT2000X5
316LT2000X5
5.0
79.000
Emile Maurin 316LT2000X6
316LT2000X6
6.0
94.800
Emile Maurin 316LT2000X8
316LT2000X8
8.0
126.400
Emile Maurin 316LT2000X10
316LT2000X10
10.0
158.000
Emile Maurin 316LT2000X12
316LT2000X12
12.0
189.600
Emile Maurin 316LT2000X15
316LT2000X15
15.0
237.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성