카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle S300PB ETH - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE S300Pb A USINABILITE AMELIOREE ETIRE A FROID - HEXAGONE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série C - Aciers à usinabilité ameliorée
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_c/s300pbeth.prj},{NB=Emile Maurin S300PBETH25 1000},{S=25},{L=1000},{KG1=4.249},{TOL=h11 : 0 / -130 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=s300pbeth.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin S300PBETH4 L...
S300PBETH4
4
0.109
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin S300PBETH5 L...
S300PBETH5
5
0.170
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin S300PBETH6 L...
S300PBETH6
6
0.245
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin S300PBETH7 L...
S300PBETH7
7
0.333
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin S300PBETH8 L...
S300PBETH8
8
0.435
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin S300PBETH9 L...
S300PBETH9
9
0.551
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin S300PBETH10 ...
S300PBETH10
10
0.680
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin S300PBETH11 ...
S300PBETH11
11
0.823
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETH12 ...
S300PBETH12
12
0.979
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETH13 ...
S300PBETH13
13
1.149
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETH14 ...
S300PBETH14
14
1.332
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETH15 ...
S300PBETH15
15
1.530
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETH16 ...
S300PBETH16
16
1.740
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETH17 ...
S300PBETH17
17
1.965
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETH18 ...
S300PBETH18
18
2.203
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETH19 ...
S300PBETH19
19
2.454
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETH20 ...
S300PBETH20
20
2.719
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETH21 ...
S300PBETH21
21
2.998
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETH22 ...
S300PBETH22
22
3.290
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETH23 ...
S300PBETH23
23
3.596
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETH24 ...
S300PBETH24
24
3.916
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETH25 ...
S300PBETH25
25
4.249
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETH26 ...
S300PBETH26
26
4.596
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETH27 ...
S300PBETH27
27
4.956
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETH28 ...
S300PBETH28
28
5.330
h11 : 0 / -130 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성