카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle C40 RER - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C40 RECTIFIE h7 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/c40rer.prj},{NB=Emile Maurin C40RER34 1000},{D=34},{L=1000},{KG1=7.127},{TOL=h7 : 0 / -25 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c40rer.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin C40RER4 L=30...
C40RER4
4
0.099
h7 : 0 / -12 µ
Emile Maurin C40RER5 L=30...
C40RER5
5
0.154
h7 : 0 / -12 µ
Emile Maurin C40RER6 L=30...
C40RER6
6
0.222
h7 : 0 / -12 µ
Emile Maurin C40RER7 L=30...
C40RER7
7
0.302
h7 : 0 / -15 µ
Emile Maurin C40RER8 L=30...
C40RER8
8
0.395
h7 : 0 / -15 µ
Emile Maurin C40RER10 L=3...
C40RER10
10
0.617
h7 : 0 / -15 µ
Emile Maurin C40RER12 L=3...
C40RER12
12
0.888
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin C40RER14 L=3...
C40RER14
14
1.208
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin C40RER15 L=3...
C40RER15
15
1.387
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin C40RER16 L=3...
C40RER16
16
1.578
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin C40RER17 L=3...
C40RER17
17
1.782
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin C40RER18 L=3...
C40RER18
18
1.998
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin C40RER19 L=3...
C40RER19
19
2.226
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER20 L=3...
C40RER20
20
2.466
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER21 L=3...
C40RER21
21
2.719
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER22 L=3...
C40RER22
22
2.984
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER23 L=3...
C40RER23
23
3.262
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER24 L=3...
C40RER24
24
3.551
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER25 L=3...
C40RER25
25
3.853
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER26 L=3...
C40RER26
26
4.168
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER27 L=3...
C40RER27
27
4.495
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER28 L=3...
C40RER28
28
4.834
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER29 L=3...
C40RER29
29
5.185
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER30 L=3...
C40RER30
30
5.549
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin C40RER32 L=3...
C40RER32
32
6.313
h7 : 0 / -25 µ
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성