카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A60 ETC - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE A60 ETIRE A FROID - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a60etc.prj},{NB=Emile Maurin A60ETC23 1000},{S=23},{L=1000},{KG1=4.153},{TOL=h11 : 0 / -130 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a60_etc.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S
Coté carré
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin A60ETC3 L=30...
A60ETC3
3
0.071
h11 : 0 / -60 µ
Emile Maurin A60ETC4 L=30...
A60ETC4
4
0.126
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETC5 L=30...
A60ETC5
5
0.196
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETC6 L=30...
A60ETC6
6
0.283
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETC7 L=30...
A60ETC7
7
0.385
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETC8 L=30...
A60ETC8
8
0.502
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETC10 L=3...
A60ETC10
10
0.785
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETC11 L=3...
A60ETC11
11
0.950
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC12 L=3...
A60ETC12
12
1.130
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC14 L=3...
A60ETC14
14
1.539
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC15 L=3...
A60ETC15
15
1.766
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC16 L=3...
A60ETC16
16
2.010
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC17 L=3...
A60ETC17
17
2.269
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC18 L=3...
A60ETC18
18
2.543
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC19 L=3...
A60ETC19
19
2.834
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC20 L=3...
A60ETC20
20
3.140
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC22 L=3...
A60ETC22
22
3.799
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC23 L=3...
A60ETC23
23
4.153
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC24 L=3...
A60ETC24
24
4.522
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC25 L=3...
A60ETC25
25
4.906
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC28 L=3...
A60ETC28
28
6.154
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC30 L=3...
A60ETC30
30
7.065
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC32 L=3...
A60ETC32
32
8.038
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A60ETC35 L=3...
A60ETC35
35
9.616
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A60ETC38 L=3...
A60ETC38
38
11.335
h11 : 0 / -160 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성