카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 7089
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70200.prj},{NB=emile_maurin_7020020},{REF=7020020},{MAT=Acier 200 HV},{D=20},{D1=21.0},{D2=37},{S=3.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 702004
702004
Acier 200 HV
4
4.3
9
0.8
Emile Maurin 702005
702005
Acier 200 HV
5
5.3
10
1.0
Emile Maurin 702006
702006
Acier 200 HV
6
6.4
12
1.6
Emile Maurin 702008
702008
Acier 200 HV
8
8.4
16
1.6
Emile Maurin 7020010
7020010
Acier 200 HV
10
10.5
20
2.0
Emile Maurin 7020012
7020012
Acier 200 HV
12
13.0
24
2.5
Emile Maurin 7020014
7020014
Acier 200 HV
14
15.0
28
2.5
Emile Maurin 7020016
7020016
Acier 200 HV
16
17.0
30
3.0
Emile Maurin 7020018
7020018
Acier 200 HV
18
19.0
34
3.0
Emile Maurin 7020020
7020020
Acier 200 HV
20
21.0
37
3.0
Emile Maurin 7020022
7020022
Acier 200 HV
22
23.0
39
3.0
Emile Maurin 7020024
7020024
Acier 200 HV
24
25.0
44
4.0
Emile Maurin 7020027
7020027
Acier 200 HV
27
28.0
50
4.0
Emile Maurin 7020030
7020030
Acier 200 HV
30
31.0
56
4.0
Emile Maurin 7020033
7020033
Acier 200 HV
33
34.0
60
5.0
Emile Maurin 7020036
7020036
Acier 200 HV
36
37.0
66
5.0
Emile Maurin 7020039
7020039
Acier 200 HV
39
42.0
72
6.0
Emile Maurin 7020042
7020042
Acier 200 HV
42
45.0
78
8.0
Emile Maurin 7020048
7020048
Acier 200 HV
48
52.0
92
8.0
Emile Maurin 7020052
7020052
Acier 200 HV
52
56.0
98
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성