카탈로그: DYMCO
생성됨: 08.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DYMCO
RSC 015-50
DYMCO
Stainless Steel Standard Conveyors
Powered by
CAD모델 선택
{dymco/st_st_st_c/rsc_015_50_asmtab.prj},{NB=RSC-015-50-50-223-15-6W},{TYPE=RSC},{TOB=015},{DOP=50},{A=50},{L=223},{R=15},{MP=6W},{PPATH=rsc_015_50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type of series
ⁿ/ₐ
TOB
Thickness of belt plate
[mm]
DOP
Dia of pulley
[mm]
A
Width of belt
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
RSC-015-50-40-223-15-6W
RSC
015
50
40
62
72
72
67
180
22
115.0
90
RSC-015-50-50-223-15-6W
RSC
015
50
50
72
82
82
67
180
22
115.0
90
RSC-015-50-100-223-15-6W
RSC
015
50
100
122
132
132
67
180
22
115.0
90
RSC-015-50-150-223-15-6W
RSC
015
50
150
172
182
182
67
180
22
115.0
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성