B3144 - Standard Double Bolt Pipe Clamp (TOLCO Fig. 5) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b3144_asmtab.prj},{NB=B3144-5PLN},{PN=B3144-5 PLN},{PN1=B3144-5PLN},{PS=5.00000000},{FINISH=Plain},{A=1.000},{BS=3/4\"-10},{DL650=2500},{DL650N=(11.12)},{DL750=2230},{DL750N=(9.92)},{AWT=828},{AWTKG=(375.6)},{L1=13.87500},{L2=1.12500},{L3=3.25000},{L4=8.37500},{LL=3.00000},{NO=22},{LOD=},{PPATH=parts/b3144_asmtpl.prj},{NO1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
BS
Bolt Size
[인치]
DL650
Max. Desing Load 650°F (343°C)
[Lbs]
DL650N
Max. Desing Load 650°F (343°C)
[kN]
DL750
Max. Desing Load 750°F (399°C)
[Lbs]
DL750N
Max. Desing Load 750°F (399°C)
[kN]
AWT
Appprox. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Appprox. Wt./100
[kg]
B3144-1/2 PLN
B3144-1/2 PLN
1/2
13
Plain
0.500
12.7
2.813
71.5
2.188
55.6
1.500
38.1
0.875
22.2
3/8"-16
950
(4.22)
N/A
N/A
73
(33.1)
B3144-3/4 PLN
B3144-3/4 PLN
3/4
19
Plain
0.626
15.9
3.000
76.2
2.375
60.3
1.688
42.9
1.062
27.0
3/8"-16
950
(4.22)
N/A
N/A
73
(33.1)
B3144-1 PLN
B3144-1 PLN
1
25
Plain
0.626
15.9
3.250
82.6
2.625
66.7
1.938
49.2
1.312
33.3
3/8"-16
950
(4.22)
N/A
N/A
77
(34.9)
B3144-11/4 PLN
B3144-11/4 PLN
1 1/4
32
Plain
0.626
15.9
3.500
88.9
2.875
73.0
2.188
55.6
1.562
39.7
3/8"-16
950
(4.22)
N/A
N/A
79
(35.8)
B3144-11/2 PLN
B3144-11/2 PLN
1 1/2
38
Plain
1.000
25.4
5.375
136.5
4.500
114.3
2.625
66.7
1.750
44.4
5/8"-11
1545
(6.87)
1380
(6.14)
236
(107.0)
B3144-2 PLN
B3144-2 PLN
2
51
Plain
1.000
25.4
5.812
147.6
4.938
125.4
2.938
74.6
2.062
52.4
5/8"-11
1545
(6.87)
1380
(6.14)
251
(113.8)
B3144-21/2 PLN
B3144-21/2 PLN
2 1/2
64
Plain
1.000
25.4
6.125
155.6
5.250
133.3
3.250
82.5
2.375
60.3
5/8"-11
1545
(6.87)
1380
(6.14)
274
(124.3)
B3144-3 PLN
B3144-3 PLN
3
76
Plain
1.000
25.4
6.751
171.5
5.876
149.2
3.624
92.1
2.688
68.3
5/8"-11
1545
(6.87)
1380
(6.14)
289
(131.1)
B3144-31/2 PLN
B3144-31/2 PLN
3 1/2
89
Plain
1.000
25.4
7.188
182.6
6.313
160.4
3.875
98.4
3.000
76.2
5/8"-11
1545
(6.87)
1380
(6.14)
315
(142.9)
B3144-4 PLN
B3144-4 PLN
4
102
Plain
1.000
25.4
7.751
196.9
6.626
168.3
4.688
119.1
3.562
90.5
3/4"-10
2500
(11.12)
2230
(9.92)
745
(337.9)
B3144-5 PLN
B3144-5 PLN
5
127
Plain
1.000
25.4
8.562
217.5
7.438
188.9
5.312
134.9
4.188
106.4
3/4"-10
2500
(11.12)
2230
(9.92)
828
(375.6)
B3144-6 PLN
B3144-6 PLN
6
152
Plain
1.500
38.1
9.875
250.8
8.500
215.9
6.125
155.6
4.750
120.6
7/8"-9
2865
(12.74)
2555
(11.36)
1261
(572.0)
B3144-8 PLN
B3144-8 PLN
8
203
Plain
1.500
38.1
11.001
279.4
9.626
244.5
7.312
185.7
5.938
150.8
7/8"-9
2865
(12.74)
2555
(11.36)
1535
(696.3)
B3144-10 PLN
B3144-10 PLN
10
254
Plain
1.500
38.1
12.001
304.8
10.501
266.7
8.874
225.4
7.312
185.7
1"-8
3240
(14.41)
2890
(12.85)
2173
(985.7)
B3144-12 PLN
B3144-12 PLN
12
305
Plain
1.500
38.1
13.126
333.4
11.626
295.3
9.937
252.4
8.438
214.3
1"-8
3240
(14.41)
2890
(12.85)
2404
(1090.4)
B3144-14 PLN
B3144-14 PLN
14
356
Plain
2.000
50.8
14.312
363.5
12.562
319.1
11.312
287.3
9.562
242.9
11/4"-7
4300
(19.12)
3835
(17.06)
4002
(1815.3)
B3144-16 PLN
B3144-16 PLN
16
406
Plain
2.000
50.8
15.562
395.3
13.812
350.8
12.312
312.7
10.562
268.3
11/4"-7
4300
(19.12)
3835
(17.06)
4362
(1978.6)
B3144-18 PLN
B3144-18 PLN
18
457
Plain
2.000
50.8
16.875
428.6
15.125
384.2
13.375
339.7
11.625
295.3
11/4"-7
4300
(19.12)
3835
(17.06)
4935
(2238.5)
B3144-20 PLN
B3144-20 PLN
20
508
Plain
2.000
50.8
18.250
463.5
16.375
415.9
15.125
384.2
13.250
336.5
13/8"-6
5490
(24.42)
4900
(21.79)
6570
(2980.1)
B3144-24 PLN
B3144-24 PLN
24
610
Plain
2.000
50.8
20.438
519.1
18.438
468.3
17.312
439.7
15.312
388.9
13/8"-6
4500
(20.01)
4015
(17.86)
7524
(3412.9)
B3144-30 PLN
B3144-30 PLN
30
762
Plain
2.500
63.5
26.000
660.4
23.000
584.2
22.000
558.8
19.000
482.6
13/8"-6
7500
(33.36)
N/A
N/A
19502
(8846.1)
B3144-36 PLN
B3144-36 PLN
36
914
Plain
2.500
63.5
32.375
822.3
28.875
733.4
25.625
650.9
22.125
562.0
13/4"-5
10500
(46.70)
N/A
N/A
23488
(10654.1)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성