카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Pressure microregulator Series M
Camozzi
Air treatment
Pressure regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/microregolatori_di_pressione_serie_m_asmtab.prj},{NB=M008-R75-VS(HUB=0)-0},{MOD=M008-R75-VS},{HUB=0},{A=76},{B=37},{C=39},{F=10},{G=27},{I=28},{L=30x1.5},{M=45},{N=45},{R=3},{S=0},{U=G1/8},{PPATH=microregolatori_di_pressione_serie_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
U
ⁿ/ₐ
M008-R00
M008-R00
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R00-VS
M008-R00-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R01
M008-R01
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R01-VS
M008-R01-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R05
M008-R05
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R05-VS
M008-R05-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R10
M008-R10
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R10-VS
M008-R10-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R11
M008-R11
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R11-VS
M008-R11-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R15
M008-R15
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R15-VS
M008-R15-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R20
M008-R20
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R20-VS
M008-R20-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R21
M008-R21
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R21-VS
M008-R21-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R25
M008-R25
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R25-VS
M008-R25-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R70
M008-R70
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R70-VS
M008-R70-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R71
M008-R71
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R71-VS
M008-R71-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R75
M008-R75
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R75-VS
M008-R75-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M004-R00
M004-R00
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성