카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 6512-M NPTF
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/mod_6512-m.prj},{NB=6512 02-32-M},{MOD=6512 02-32-M},{A=1/8},{A01=3.170},{D=10-32 UNF},{D01=4.800},{NDM=0.405},{KDM=4.019},{F01=7.800},{H01=4.000},{L01=16.000},{SW01=2.000},{ORING=con O - Ring montato},{H1=4.0000},{C=45.000},{L1=0.7000},{H2=4.700},{H3=5.0000},{R=0.500},{L2=0.400},{H4=3.5000},{L3=1.000},{L4=0.200},{L5=0.200},{H5=5.500},{SKOS=45.000},{L6=0.500},{H6=4.600},{H7=3.8254},{R1=0.400},{LL=13.500},{H8=7.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[인치]
D
[인치]
F
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
H1
[mm]
6512 02-32-M
6512 02-32-M
1/8
10-32 UNF
0.307
0.157
0.630
4.0000
6512 04-32-M
6512 04-32-M
1/4
10-32 UNF
0.409
0.157
0.669
5.6100
6512 04-M5-M
6512 04-M5-M
1/4
M5
0.409
0.157
0.669
5.6100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성