카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 9512
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9512.prj},{NB=9512 10/7,5-M22X1,5R},{MOD=9512 10/7,5-M22X1,5R},{A=10x1.25},{A1=10},{D=M22x1,5},{D1=22.000},{F=18.5},{G=23.0},{H=10.0},{L=22.5},{SW=19},{DGUA=16.000},{DFANT=9.000},{LSW=4.500},{INSW=11.500},{LF01=20.700},{LF02=15.200},{DB01=8.000},{DB02=7.000},{DSOR=2.000},{DF=23.5},{ROR=1.000},{LOR=1.8},{SDF=2.0},{TYPE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
9512 6-M10X1
9512 6-M10X1
6x1
M10x1
13.8
15.0
7.0
27.5
14
9512 6-M12X1,5R
9512 6-M12X1,5R
6x1
M12x1,5
13.8
15.0
10.0
27.5
14
9512 6-M14X1,5R
9512 6-M14X1,5R
6x1
M14x1,5
13.8
15.0
10.0
26.5
14
9512 6-M16X1,5R
9512 6-M16X1,5R
6x1
M16x1,5
13.8
17.0
10.0
19.5
14
9512 6-M22X1,5R
9512 6-M22X1,5R
6x1
M22x1,5
14.5
23.0
10.0
21.0
17
9512 8-M10X1
9512 8-M10X1
8x1
M10x1
16.5
18.5
7.0
30.0
17
9512 8-M12X1,5R
9512 8-M12X1,5R
8x1
M12x1,5
16.5
18.5
10.0
32.0
17
9512 8-M14X1,5R
9512 8-M14X1,5R
8x1
M14x1,5
16.5
18.5
10.0
29.0
17
9512 8-M16X1,5R
9512 8-M16X1,5R
8x1
M16x1,5
16.5
18.5
10.0
28.5
17
9512 8-M22X1,5R
9512 8-M22X1,5R
8x1
M22x1,5
16.5
23.0
10.0
21.0
19
9512 10/7-M12X1,5R
9512 10/7-M12X1,5R
10x1
M12x1,5
17.8
19.5
10.0
33.5
18
9512 10/7-M16X1,5R
9512 10/7-M16X1,5R
10x1
M16x1,5
17.8
19.5
10.0
29.5
18
9512 10/7-M22X1,5R
9512 10/7-M22X1,5R
10x1
M22x1,5
18.5
23.0
10.0
22.5
19
9512 10/7,5-M12X1,5R
9512 10/7,5-M12X1,5R
10x1.25
M12x1,5
17.8
19.5
10.0
33.5
18
9512 10/7,5-M16X1,5R
9512 10/7,5-M16X1,5R
10x1.25
M16x1,5
17.8
19.5
10.0
29.5
18
9512 10/7,5-M22X1,5R
9512 10/7,5-M22X1,5R
10x1.25
M22x1,5
18.5
23.0
10.0
22.5
19
9512 10-M12X1,5R
9512 10-M12X1,5R
10x1
M12x1,5
17.8
19.5
10.0
33.5
18
9512 10-M16X1,5R
9512 10-M16X1,5R
10x1
M16x1,5
17.8
19.5
10.0
29.5
18
9512 10-M18X1,5R
9512 10-M18X1,5R
10x1
M18x1,5
17.8
19.5
10.0
29.5
18
9512 10-M22X1,5R
9512 10-M22X1,5R
10x1
M22x1,5
18.5
23.0
10.0
22.5
19
9512 12-M12X1,5R
9512 12-M12X1,5R
12x1.5
M12x1,5
19.8
21.5
10.0
35.5
20
9512 12-M14X1,5R
9512 12-M14X1,5R
12x1.5
M14x1,5
19.8
21.5
10.0
35.0
20
9512 12-M16X1,5R
9512 12-M16X1,5R
12x1.5
M16x1,5
19.8
21.5
10.0
34.0
20
9512 12-M22X1,5R
9512 12-M22X1,5R
12x1.5
M22x1,5
20.5
24.0
10.0
23.0
22
9512 15/11-M16X1,5R
9512 15/11-M16X1,5R
15x2
M16x1,5
23.8
26.5
10.0
39.0
24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성