카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.3053
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Brass pipe fittings Sprint Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_3053.prj},{NB=3053 3/8-4L-1/4},{MOD=3053 3/8-4L-1/4},{A=G3/8},{USCITE=4},{B=G1/4},{F=5.5},{G=6.0},{H=40},{I=28},{L=116},{M=24},{T=99},{SW=25},{AX=16.662},{BX=13.157},{AX1=14.000},{MOD1=3053_3/8-4L-1/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Mod.
[mm]
A
[mm]
USCITE
Sides
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
3053 1/4-3L-1/8
3053 1/4-3L-1/8
G1/4
3
G1/8
4.5
4.5
30
21
72
18
63
20
3053 1/4-4L-1/8
3053 1/4-4L-1/8
G1/4
4
G1/8
4.5
4.5
30
21
90
18
81
20
3053 1/4-5L-1/8
3053 1/4-5L-1/8
G1/4
5
G1/8
4.5
4.5
30
21
108
18
99
20
3053 1/4-6L-1/8
3053 1/4-6L-1/8
G1/4
6
G1/8
4.5
4.5
30
21
126
18
117
20
3053 3/8-3L-1/4
3053 3/8-3L-1/4
G3/8
3
G1/4
5.5
6.0
40
28
92
24
75
25
3053 3/8-4L-1/4
3053 3/8-4L-1/4
G3/8
4
G1/4
5.5
6.0
40
28
116
24
99
25
3053 3/8-5L-1/4
3053 3/8-5L-1/4
G3/8
5
G1/4
5.5
6.0
40
28
140
24
123
25
3053 3/8-6L-1/4
3053 3/8-6L-1/4
G3/8
6
G1/4
5.5
6.0
40
28
164
24
147
25
3053 1/2-3L-3/8
3053 1/2-3L-3/8
G1/2
3
G3/8
5.5
6.5
50
37
104
26
85
30
3053 1/2-4L-3/8
3053 1/2-4L-3/8
G1/2
4
G3/8
5.5
6.5
50
37
130
26
111
30
3053 1/2-5L-3/8
3053 1/2-5L-3/8
G1/2
5
G3/8
5.5
6.5
50
37
156
26
137
30
3053 1/2-6L-3/8
3053 1/2-6L-3/8
G1/2
6
G3/8
5.5
6.5
50
37
182
26
163
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성