카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.2511
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Brass pipe fittings Sprint Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2511.prj},{NB=2511 1/8-3/8},{MOD=2511 1/8-3/8},{A1=G1/8},{A2=G3/8},{H1=6},{H2=9},{L=20.0},{SW=19},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=16.662},{KDM2=14.950},{D1=5.000},{D2=11.450},{MOD1=2511_1/8_-_3/8},{F1=1.400},{F2=1.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2511 M5-1/8
2511 M5-1/8
M5
G1/8
4
6
14.5
13
2511 1/8-1/4
2511 1/8-1/4
G1/8
G1/4
6
8
19.0
17
2511 1/8-3/8
2511 1/8-3/8
G1/8
G3/8
6
9
20.0
19
2511 1/4-3/8
2511 1/4-3/8
G1/4
G3/8
8
9
22.0
19
2511 1/4-1/2
2511 1/4-1/2
G1/4
G1/2
8
10
23.5
24
2511 3/8-1/2
2511 3/8-1/2
G3/8
G1/2
9
10
24.5
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성