카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8170 - Ultrasonic Level Transmitter - Remote Controlled
Buerkert
Products (A - Z)
8170
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8170/8170.prj},{NB=8170-436564-Ultrasonic Level Transmitter},{BUNR=436564},{AUSF=Montagegewinde G2},{KABEL=Kabel, 20 m lang},{EA=8175 Klemmleiste durch 1x M16x1,5},{CNSMASSEXACT=1.050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 4. 26. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
8177 - Ultrasonic level measuring device
Buerkert
08.12.2023
1
2
3
4
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Description
ⁿ/ₐ
KABEL
Connecting cable
ⁿ/ₐ
EA
Electrical connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8170-436563-Ultrasonic Le...
436563
G2 mounting thread
cable 10m long
8175 terminal strip via 1...
0.750
8170-436564-Ultrasonic Le...
436564
G2 mounting thread
cable 20m long
8175 terminal strip via 1...
1.050
8170-436565-Ultrasonic Le...
436565
NPT2 mounting thread
cable 10m long
8175 terminal strip via 1...
0.750
8170-436566-Ultrasonic Le...
436566
NPT2 mounting thread
cable 20m long
8175 terminal strip via 1...
1.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성