카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2033 - Tank Bottom Valve,
Buerkert
Products (A - Z)
2033
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2033/2033-asme.prj},{NB=2033-DN40-F150-SODH-H},{PPATH=2033sbl.prj},{DN=40},{DWST=EA},{FL=150},{DN1=40},{D1=38.1x1.65},{LTA1=SODH},{ANTG=H},{DM=125},{KV=30.5},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTA1G=SODH},{LTAC=0},{NR=7},{KH=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
FL
Tank flange
[mm]
DN1
Orifice pipe connection
ⁿ/ₐ
D1
Pipe connection D1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code pipe connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
[bar]
2033-DN15-F85-SA92-D
15
85
15
12.7x1.65
SA92
D
4.0
8.5
5.0
2033-DN15-F85-SA92-E
15
85
15
12.7x1.65
SA92
E
4.5
10.0
10.0
2033-DN20-F85-SA93-E
20
85
20
19.05x1.65
SA93
E
7.0
10.0
5.0
2033-DN20-F85-SA93-F
20
85
20
19.05x1.65
SA93
F
7.5
10.0
10.0
2033-DN25-F120-SODF-F
25
120
25
25.4x1.65
SODF
F
12.0
10.0
7.5
2033-DN40-F150-SODH-G
40
150
40
38.1x1.65
SODH
G
30.0
6.5
6.0
2033-DN40-F150-SODH-H
40
150
40
38.1x1.65
SODH
H
30.5
10.0
10.0
2033-DN50-F180-SODH-H
50
180
40
38.1x1.65
SODH
H
51.5
8.0
7.0
2033-DN50-F180-SODI-H
50
180
50
50.8x1.65
SODI
H
51.5
8.0
7.0
2033-DN50-F180-SODJ-H
50
180
65
63.5x1.65
SODJ
H
51.5
8.0
7.0
2033-DN80-F225-SODJ-K
80
225
65
63.5x1.65
SODJ
K
160.0
3.0
2.0
2033-DN80-F225-SODJ-L
80
225
65
63.5x1.65
SODJ
L
160.0
6.0
5.0
2033-DN80-F225-SODK-K
80
225
80
76,2x1.65
SODK
K
160.0
3.0
2.0
2033-DN80-F225-SODK-L
80
225
80
76,2x1.65
SODK
L
160.0
6.0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성