피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1631 - Adjusting rings without set screw (DIN 705 A), zinc plated blue
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.400 Adjusting rings / Clamping rings
BN 868, BN 1631 Adjusting rings light range, without set screw
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_400/bn_868_1631/bn_1631.prj},{NB=BN 1631 1360604 adjusting ring A 12},{CNSORDERNO=1360604},{BNARTNR=1360604},{BNNORM1=DIN 705 A},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D1=12.000},{REIHE=1},{B=12.000},{D2=22.000},{D3=M6},{D3N=6.000},{D3K=4.917},{D3KS=4.773},{D4=4.000},{L=8.000},{DP=1.500},{N=1.000},{T=2.000},{S=0.000},{GS=M6x8},{KERBSTIFT=4x22},{KEGELSTIFT=4x20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter H8
[mm]
B
Width js14
[mm]
D2
Outer diameter h13
[mm]
D3
Thread drilling
ⁿ/ₐ
GS
Headless pin
[mm]
BN 1631 3642083 adjusting...
3642083
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
4.000
5.000
8.000
M2.5
M2.5x3
BN 1631 3642085 adjusting...
3642085
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
5.000
6.000
10.000
M3
M3x4
BN 1631 1360566 adjusting...
1360566
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
6.000
8.000
12.000
M4
M4x5
BN 1631 1360574 adjusting...
1360574
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
8.000
8.000
16.000
M4
M4x6
BN 1631 1360590 adjusting...
1360590
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
10.000
10.000
20.000
M5
M5x8
BN 1631 1360604 adjusting...
1360604
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
12.000
12.000
22.000
M6
M6x8
BN 1631 1360612 adjusting...
1360612
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
15.000
12.000
25.000
M6
M6x8
BN 1631 1360620 adjusting...
1360620
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
16.000
12.000
28.000
M6
M6x8
BN 1631 1360639 adjusting...
1360639
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
20.000
14.000
32.000
M6
M6x8
BN 1631 1360647 adjusting...
1360647
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
25.000
16.000
40.000
M8
M8x10
BN 1631 1360655 adjusting...
1360655
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
30.000
16.000
45.000
M8
M8x10
BN 1631 1360663 adjusting...
1360663
DIN 705 A
Steel
zinc plated blue
35.000
16.000
56.000
M8
M8x12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성