카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21061 - Wedge anchors with internal thread (Mungo® m2r-l), A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.600 Anchorage systems
01.100.600.30 Anchoring for heavy loads
01.100.600.30.10 Anchoring for heavy loads with internal thread
BN 21061 Wedge anchors with internal thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_600/01_100_600_30/01_100_600_30_10/bn_21061/bn_21061.prj},{NB=BN 21061 3572459 wedge anchors with internal thread M8x51},{CNSORDERNO=3572459},{BNARTNR=3572459},{BNNORM1=Mungo® m2r-l},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=8},{P=1.250},{LG=17},{D2=10},{D0=10},{H0=69},{HEF=47},{L=51}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
LG
[mm]
D2
[mm]
D0
[mm]
H0
[mm]
HEF
[mm]
L
[mm]
BN 21061 3572458 wedge an...
3572458
Mungo® m2r-l
Stainless steel A4
6
1.000
15
8
8
60
39
45
BN 21061 3572459 wedge an...
3572459
Mungo® m2r-l
Stainless steel A4
8
1.250
17
10
10
69
47
51
BN 21061 3572460 wedge an...
3572460
Mungo® m2r-l
Stainless steel A4
10
1.500
17
12
12
75
50
55
BN 21061 3572461 wedge an...
3572461
Mungo® m2r-l
Stainless steel A4
12
1.750
20
16
16
96
59
69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성