카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0098 - Hexagon Head Bolts DIN 933
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07171.prj},{NB=B0098.506X55},{L=55},{K=4.0},{E=11.05},{SW=10.0},{GEW=0.0121},{EAN=MIN},{NDM=6.0},{DW=8.9},{BESTBLOHM=B0098.506X55},{OBFLG=galvanisch verzinkt},{FARBEG=silber},{FESTKL=10.9},{SS=-},{MATERIAL=Stahl},{D=M 6},{NORMDIN=DIN 933},{NORMISO=ISO 4017},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{AUSF=galvanisch verzinkt},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
OBFLG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
L
Length
[mm]
K
height
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
SW
width across flats
[mm]
NORMDIN
DIN
ⁿ/ₐ
NORMISO
ISO
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0098.04X10
B0098.04X10
bright
black
8.8
-
Steel
M 4
10
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0015
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.04X12
B0098.04X12
bright
black
8.8
-
Steel
M 4
12
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.04X16
B0098.04X16
bright
black
8.8
-
Steel
M 4
16
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0020
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.04X18
B0098.04X18
bright
black
8.8
-
Steel
M 4
18
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.04X20
B0098.04X20
bright
black
8.8
-
Steel
M 4
20
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0023
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.04X25
B0098.04X25
bright
black
8.8
-
Steel
M 4
25
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.05X10
B0098.05X10
bright
black
8.8
-
Steel
M 5
10
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0026
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.05X12
B0098.05X12
bright
black
8.8
-
Steel
M 5
12
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.05X16
B0098.05X16
bright
black
8.8
-
Steel
M 5
16
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0033
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.05X18
B0098.05X18
bright
black
8.8
-
Steel
M 5
18
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0035
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.05X20
B0098.05X20
bright
black
8.8
-
Steel
M 5
20
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.05X25
B0098.05X25
bright
black
8.8
-
Steel
M 5
25
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0043
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.05X30
B0098.05X30
bright
black
8.8
-
Steel
M 5
30
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.05X35
B0098.05X35
bright
black
8.8
-
Steel
M 5
35
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0054
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.05X40
B0098.05X40
bright
black
8.8
-
Steel
M 5
40
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0061
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X10
B0098.06X10
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
10
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X12
B0098.06X12
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
12
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X16
B0098.06X16
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
16
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0052
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X18
B0098.06X18
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
18
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0056
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X20
B0098.06X20
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
20
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0058
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X25
B0098.06X25
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
25
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0067
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X30
B0098.06X30
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
30
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0076
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X35
B0098.06X35
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
35
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0084
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X45
B0098.06X45
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
45
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0100
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0098.06X40
B0098.06X40
bright
black
8.8
-
Steel
M 6
40
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0092
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성