카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
EBU-2 - Plain guide bush
Berger Tools
pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-2 Smooth lead bush
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_2/ebu_2.prj},{NB=EBU-2- 12 x 26-Rettificato(18)},{ARTNR=EBU-2 12X26},{IDNR=},{TYP=EBU-2},{D1=12},{D2=18},{L=26.000},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{LX=22,26,36,46},{D2X=18},{F=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
EBU-2- 12 x 22
EBU-2 12X22
EBU-2
12
18
22.000
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-2- 12 x 26
EBU-2 12X26
EBU-2
12
18
26.000
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-2- 12 x 36
EBU-2 12X36
EBU-2
12
18
36.000
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-2- 12 x 46
EBU-2 12X46
EBU-2
12
18
46.000
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성