카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62229 - Satin polished eccentric reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62229.prj},{NB=bene_inox_662229-4129},{REF=662229-4129},{MAT=Inox 316L},{DIN=Série 2},{DN=40-25},{D1=41},{D2=29},{E=1.5},{L=33},{POIDS=0.05},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
[mm]
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 662229-3428
662229-3428
Inox 316L
Série 1
32-25
34
28
1.5
18
0.03
Béné Inox 662229-4034
662229-4034
Inox 316L
Série 1
40-32
40
34
1.5
18
0.04
Béné Inox 662229-4028
662229-4028
Inox 316L
Série 1
40-25
40
28
1.5
36
0.06
Béné Inox 662229-5240
662229-5240
Inox 316L
Série 1
50-40
52
40
1.5
36
0.09
Béné Inox 662229-5234
662229-5234
Inox 316L
Série 1
50-32
52
34
1.5
54
0.12
Béné Inox 662229-5228
662229-5228
Inox 316L
Série 1
50-25
52
28
1.5
72
0.15
Béné Inox 662229-7052
662229-7052
Inox 316L
Série 1
65-50
70
52
2.0
54
0.17
Béné Inox 662229-7040
662229-7040
Inox 316L
Série 1
65-40
70
40
2.0
90
0.24
Béné Inox 662229-7034
662229-7034
Inox 316L
Série 1
65-32
70
34
2.0
102
0.26
Béné Inox 662229-8552
662229-8552
Inox 316L
Série 1
80-50
85
52
2.0
99
0.33
Béné Inox 662229-8540
662229-8540
Inox 316L
Série 1
80-40
85
40
2.0
135
0.41
Béné Inox 662229-2923
662229-2923
Inox 316L
Série 2
25-20
29
23
1.5
16
0.02
Béné Inox 662229-3529
662229-3529
Inox 316L
Série 2
32-25
35
29
1.5
16
0.02
Béné Inox 662229-3523
662229-3523
Inox 316L
Série 2
32-20
35
23
1.5
33
0.04
Béné Inox 662229-4135
662229-4135
Inox 316L
Série 2
40-32
41
35
1.5
16
0.03
Béné Inox 662229-4129
662229-4129
Inox 316L
Série 2
40-25
41
29
1.5
33
0.05
Béné Inox 662229-4123
662229-4123
Inox 316L
Série 2
40-20
41
23
1.5
50
0.06
Béné Inox 662229-5341
662229-5341
Inox 316L
Série 2
50-40
53
41
1.5
33
0.06
Béné Inox 662229-5335
662229-5335
Inox 316L
Série 2
50-32
53
35
1.5
50
0.08
Béné Inox 662229-5329
662229-5329
Inox 316L
Série 2
50-25
53
29
1.5
66
0.10
Béné Inox 662229-7053
662229-7053
Inox 316L
Série 2
65-50
70
53
2.0
44
0.14
Béné Inox 662229-7041
662229-7041
Inox 316L
Série 2
65-40
70
41
2.0
77
0.21
Béné Inox 662229-7035
662229-7035
Inox 316L
Série 2
65-32
70
35
2.0
94
0.24
Béné Inox 662229-8570
662229-8570
Inox 316L
Série 2
80-65
85
70
2.0
42
0.16
Béné Inox 662229-8553
662229-8553
Inox 316L
Série 2
80-50
85
53
2.0
85
0.29
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성