카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62224 - Satin polished concentric reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62224.prj},{NB=bene_inox_262224-129104},{REF=262224-129104},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=125-100},{D1=129},{D2=104},{E=2.0},{L=45},{POIDS=0.27},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
[mm]
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 662224-3428
662224-3428
Inox 316L
Série 1
32-25
34
28
1.5
11
0.01
Béné Inox 662224-4034
662224-4034
Inox 316L
Série 1
40-32
40
34
1.5
11
0.02
Béné Inox 662224-4028
662224-4028
Inox 316L
Série 1
40-25
40
28
1.5
22
0.03
Béné Inox 662224-5240
662224-5240
Inox 316L
Série 1
50-40
52
40
1.5
22
0.04
Béné Inox 662224-5234
662224-5234
Inox 316L
Série 1
50-32
52
34
1.5
33
0.06
Béné Inox 662224-5228
662224-5228
Inox 316L
Série 1
50-25
52
28
1.5
44
0.07
Béné Inox 662224-7052
662224-7052
Inox 316L
Série 1
65-50
70
52
2.0
29
0.09
Béné Inox 662224-7040
662224-7040
Inox 316L
Série 1
65-40
70
40
2.0
51
0.14
Béné Inox 662224-7034
662224-7034
Inox 316L
Série 1
65-32
70
34
2.0
62
0.16
Béné Inox 662224-8552
662224-8552
Inox 316L
Série 1
80-50
85
52
2.0
56
0.19
Béné Inox 662224-8540
662224-8540
Inox 316L
Série 1
80-40
85
40
2.0
78
0.24
Béné Inox 262224-1913
262224-1913
Inox 304
Série 2
15-10
19
13
1.5
11
0.01
Béné Inox 262224-2319
262224-2319
Inox 304
Série 2
20-15
23
19
1.5
7
0.01
Béné Inox 262224-2313
262224-2313
Inox 304
Série 2
20-10
23
13
1.5
18
0.01
Béné Inox 262224-2923
262224-2923
Inox 304
Série 2
25-20
29
23
1.5
11
0.01
Béné Inox 262224-2919
262224-2919
Inox 304
Série 2
25-15
29
19
1.5
18
0.02
Béné Inox 262224-2913
262224-2913
Inox 304
Série 2
25-10
29
13
1.5
28
0.03
Béné Inox 262224-3529
262224-3529
Inox 304
Série 2
32-25
35
29
1.5
11
0.01
Béné Inox 262224-3523
262224-3523
Inox 304
Série 2
32-20
35
23
1.5
22
0.03
Béné Inox 262224-3519
262224-3519
Inox 304
Série 2
32-15
35
19
1.5
29
0.04
Béné Inox 262224-4135
262224-4135
Inox 304
Série 2
40-32
41
35
1.5
11
0.02
Béné Inox 262224-4129
262224-4129
Inox 304
Série 2
40-25
41
29
1.5
22
0.03
Béné Inox 262224-4123
262224-4123
Inox 304
Série 2
40-20
41
23
1.5
33
0.04
Béné Inox 262224-5341
262224-5341
Inox 304
Série 2
50-40
53
41
1.5
22
0.04
Béné Inox 262224-5335
262224-5335
Inox 304
Série 2
50-32
53
35
1.5
33
0.06
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성