카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62133 - Expanding male part - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62133.prj},{NB=bene_inox_262133-40},{REF=262133-40},{DN=40},{D=40.2},{F=65x1/6\"},{L=33},{D3=42.000},{B=52.000},{D2=38.000},{H=3.500},{G=7.000},{C=14.000},{D22=48.000},{J=20.000},{R1=1.600},{R2=2.500},{DF=65.000},{B1=4.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 262133-25
262133-25
25
28.2
52x1/6"
29
Béné Inox 262133-32
262133-32
32
34.2
58x1/6"
32
Béné Inox 262133-40
262133-40
40
40.2
65x1/6"
33
Béné Inox 262133-50
262133-50
50
52.2
78x1/6"
35
Béné Inox 262133-65
262133-65
65
70.3
95x1/6"
40
Béné Inox 262133-80
262133-80
80
85.3
110x1/4"
45
Béné Inox 262133-100
262133-100
100
104.4
130x1/4"
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성