카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61672 - High perfomance 90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
09 - Accessoires de Robinetterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/09_accessoires_de_robinetterie_sms/61672.prj},{NB=bene_inox_261672-104-1},{REF=261672-104-1},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=104.0},{D2=178},{D3=140},{L1=438},{L2=123},{L3=315},{POIDS=8.5},{F=123.000},{INFOS=INFOTEXTE},{DINT=100.000},{VERS=11.000},{DN1=110.000},{A1=142.000},{F1=160x1/4\"},{F2=11.000},{L22=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=61672/61672_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 261672-25-1
261672-25-1
Inox 304
25
1"
25.0
112
70
311
77
214
3.1
Béné Inox 261672-38-1
261672-38-1
Inox 304
38
1"1/2
38.0
112
70
311
77
214
3.1
Béné Inox 261672-51-1
261672-51-1
Inox 304
51
2"
51.0
112
70
311
77
214
3.1
Béné Inox 261672-63-1
261672-63-1
Inox 304
63
2"1/2
63.5
148
114
349
102
242
5.5
Béné Inox 261672-76-1
261672-76-1
Inox 304
76
3"
76.1
148
114
349
102
242
5.5
Béné Inox 261672-104-1
261672-104-1
Inox 304
104
4"
104.0
178
140
438
123
315
8.5
Béné Inox 661672-25-1
661672-25-1
Inox 316 L
25
1"
25.0
112
70
311
77
214
3.1
Béné Inox 661672-38-1
661672-38-1
Inox 316 L
38
1"1/2
38.0
112
70
311
77
214
3.1
Béné Inox 661672-51-1
661672-51-1
Inox 316 L
51
2"
51.0
112
70
311
77
214
3.1
Béné Inox 661672-63-1
661672-63-1
Inox 316 L
63
2"1/2
63.5
148
114
349
102
242
5.5
Béné Inox 661672-76-1
661672-76-1
Inox 316 L
76
3"
76.1
148
114
349
102
242
5.5
Béné Inox 661672-104-1
661672-104-1
Inox 316 L
104
4"
104.0
178
140
438
123
315
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성