카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61109 - SMS welding liner for ISO pipe - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
01 - Raccords SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61109.prj},{NB=bene_inox_661109-5132},{REF=661109-5132},{DN=51},{DNI=32},{D1=42.400},{D2=39.200},{D3=65.000},{L=17.000},{POIDS=0},{D4=48.500},{D5=60.000},{L2=10.000},{L3=5.000},{L4=6.000},{R=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
DNI
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 661109-2515
661109-2515
25
15
21.300
18.100
35.500
16.000
Béné Inox 661109-2520
661109-2520
25
20
26.900
23.700
35.500
17.000
Béné Inox 661109-3825
661109-3825
38
25
33.700
30.500
55.000
17.000
Béné Inox 661109-5132
661109-5132
51
32
42.400
39.200
65.000
17.000
Béné Inox 661109-5140
661109-5140
51
40
48.300
45.100
65.000
17.000
Béné Inox 661109-6350
661109-6350
63
50
60.300
57.100
80.000
19.000
Béné Inox 661109-7665
661109-7665
76
65
76.100
72.900
93.000
19.000
Béné Inox 661109-10480
661109-10480
104
80
88.900
84.900
118.000
19.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성