카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58543/58545 - High pressure ball valve - Female / female BSP or NPT - Reduced bore - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58543.prj},{NB=bene_inox_458543-40_1},{REF=458543-40},{FORM=Gaz},{DN=40},{MAT=Inox 316},{V=1},{D=38},{F=1\"1/2},{L1=130},{L2=59},{L3=200},{POIDS=2,70},{PPATH=vanne_haute_pression/5854/5854_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458543-8
458543-8
Gaz
8
Inox 316
6
1/4"
69
69
117
0,40
Béné Inox 458543-10
458543-10
Gaz
10
Inox 316
10
3/8"
72
70
117
0,55
Béné Inox 458543-15
458543-15
Gaz
15
Inox 316
13
1/2"
83
71
117
0,75
Béné Inox 458543-20
458543-20
Gaz
20
Inox 316
20
3/4"
95
56
200
1,65
Béné Inox 458543-25
458543-25
Gaz
25
Inox 316
25
1"
113
59
200
2,30
Béné Inox 458543-32
458543-32
Gaz
32
Inox 316
32
1"1/4
120
59
200
2,50
Béné Inox 458543-40
458543-40
Gaz
40
Inox 316
38
1"1/2
130
59
200
2,70
Béné Inox 458545-8
458545-8
NPT
8
Inox 316
6
1/4"
69
69
117
0,40
Béné Inox 458545-10
458545-10
NPT
10
Inox 316
10
3/8"
72
70
117
0,55
Béné Inox 458545-15
458545-15
NPT
15
Inox 316
13
1/2"
83
71
117
0,75
Béné Inox 458545-20
458545-20
NPT
20
Inox 316
20
3/4"
95
56
200
1,65
Béné Inox 458545-25
458545-25
NPT
25
Inox 316
25
1"
113
59
200
2,30
Béné Inox 458545-32
458545-32
NPT
32
Inox 316
32
1"1/4
120
59
200
2,50
Béné Inox 458545-40
458545-40
NPT
40
Inox 316
38
1"1/2
130
59
200
2,70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성