카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5676 - 120° Y part, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5676.prj},{NB=bene_inox_656762-422},{REF=656762-422},{MAT=Inox 1.4404},{DN=32},{D=42.4},{E=2.0},{L=75},{POIDS=0,40},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 656762-132
656762-132
Inox 1.4404
8
13.7
2.0
50
0,08
Béné Inox 656762-172
656762-172
Inox 1.4404
10
17.2
2.0
50
0,11
Béné Inox 656762-212
656762-212
Inox 1.4404
15
21.3
2.0
60
0,16
Béné Inox 656762-262
656762-262
Inox 1.4404
20
26.9
2.0
65
0,22
Béné Inox 656762-332
656762-332
Inox 1.4404
25
33.7
2.0
70
0,30
Béné Inox 656762-422
656762-422
Inox 1.4404
32
42.4
2.0
75
0,40
Béné Inox 656762-482
656762-482
Inox 1.4404
40
48.3
2.0
80
0,49
Béné Inox 656762-602
656762-602
Inox 1.4404
50
60.3
2.0
85
0,64
Béné Inox 656762-762
656762-762
Inox 1.4404
65
76.1
2.0
90
0,83
Béné Inox 656762-882
656762-882
Inox 1.4404
80
88.9
2.0
95
1,01
Béné Inox 656762-1142
656762-1142
Inox 1.4404
100
114.3
2.0
100
1,31
Béné Inox 656762-1392
656762-1392
Inox 1.4404
125
139.7
2.0
120
1,91
Béné Inox 656762-1682
656762-1682
Inox 1.4404
150
168.3
2.0
130
2,42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성