카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5504 - Adaptateur cannelé à collerette type UTS® - Inox 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
01 - Raccords à cames
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/01_raccords_a_cames/5504.prj},{NB=bene_inox_455047-40},{REF=455047-40},{MAT=Inox 316},{DN=40},{DNP=1\"1/2},{D1=53.4},{D2=33.0},{D3=38.5},{L1=83.0},{L2=41},{L3=34},{POIDS=0,38},{LX1=7.500},{LX2=13.500},{DX1=38.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNP
[인치]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 455047-20
455047-20
Inox 316
20
3/4"
32.1
14.5
19.2
67.5
26
34
0,12
Béné Inox 455047-25
455047-25
Inox 316
25
1"
36.7
20.5
25.2
76.0
34
34
0,18
Béné Inox 455047-32
455047-32
Inox 316
32
1"1/4
45.5
27.5
32.5
81.5
39
34
0,28
Béné Inox 455047-40
455047-40
Inox 316
40
1"1/2
53.4
33.0
38.5
83.0
41
34
0,38
Béné Inox 455047-50
455047-50
Inox 316
50
2"
63.0
44.5
50.5
97.5
46
41
0,57
Béné Inox 455047-65
455047-65
Inox 316
65
2"1/2
75.8
57.5
63.5
108.0
46
52
0,74
Béné Inox 455047-80
455047-80
Inox 316
80
3"
91.5
69.0
75.5
125.5
50
64
1,13
Béné Inox 455047-100
455047-100
Inox 316
100
4"
119.5
93.5
100.5
146.5
50
80
1,6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성