카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 416503 - Rondelle plate étroite Z découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416503.prj},{NB=bene_inox_416503-10},{REF=416503-10},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=10},{D1=10.25},{D2=20},{S=2.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 416503-2
416503-2
Acier inoxydable A4
2
2.20
4
0.5
Béné Inox 416503-2,5
416503-2,5
Acier inoxydable A4
2.5
2.70
5
0.5
Béné Inox 416503-3
416503-3
Acier inoxydable A4
3
3.25
6
0.8
Béné Inox 416503-4
416503-4
Acier inoxydable A4
4
4.25
8
0.8
Béné Inox 416503-5
416503-5
Acier inoxydable A4
5
5.25
10
1.0
Béné Inox 416503-6
416503-6
Acier inoxydable A4
6
6.25
12
1.2
Béné Inox 416503-8
416503-8
Acier inoxydable A4
8
8.25
16
1.5
Béné Inox 416503-10
416503-10
Acier inoxydable A4
10
10.25
20
2.0
Béné Inox 416503-12
416503-12
Acier inoxydable A4
12
12.50
24
2.5
Béné Inox 416503-14
416503-14
Acier inoxydable A4
14
14.50
27
2.5
Béné Inox 416503-16
416503-16
Acier inoxydable A4
16
16.50
30
3.0
Béné Inox 416503-18
416503-18
Acier inoxydable A4
18
19.00
32
3.0
Béné Inox 416503-20
416503-20
Acier inoxydable A4
20
21.00
36
3.0
Béné Inox 416503-22
416503-22
Acier inoxydable A4
22
23.00
40
3.0
Béné Inox 416503-24
416503-24
Acier inoxydable A4
24
25.00
45
4.0
Béné Inox 416503-27
416503-27
Acier inoxydable A4
27
28.00
48
4.0
Béné Inox 416503-30
416503-30
Acier inoxydable A4
30
31.00
52
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성