카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - Stainless steel A2 - DIN 935
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a2/215602.prj},{NB=bene_inox_215602-12},{REF=215602-12},{MAT=Inox A2},{D=M12},{DX=12.0},{D1=10.106},{P=1.750},{DA=13.000},{H=12.0},{M1=8.000},{S=19.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
H
Hauteur
[mm]
S
Surplat
[mm]
Béné Inox 215602-2,5
215602-2,5
Inox A2
M2.5
4.0
5.5
Béné Inox 215602-3
215602-3
Inox A2
M3
4.0
5.5
Béné Inox 215602-4
215602-4
Inox A2
M4
5.0
7.0
Béné Inox 215602-5
215602-5
Inox A2
M5
5.0
8.0
Béné Inox 215602-6
215602-6
Inox A2
M6
6.0
10.0
Béné Inox 215602-8
215602-8
Inox A2
M8
8.0
13.0
Béné Inox 215602-10
215602-10
Inox A2
M10
10.0
17.0
Béné Inox 215602-12
215602-12
Inox A2
M12
12.0
19.0
Béné Inox 215602-14
215602-14
Inox A2
M14
14.0
22.0
Béné Inox 215602-16
215602-16
Inox A2
M16
16.0
24.0
Béné Inox 215602-18
215602-18
Inox A2
M18
18.5
27.0
Béné Inox 215602-20
215602-20
Inox A2
M20
20.0
30.0
Béné Inox 215602-22
215602-22
Inox A2
M22
22.0
32.0
Béné Inox 215602-24
215602-24
Inox A2
M24
24.0
36.0
Béné Inox 215602-27
215602-27
Inox A2
M27
27.0
41.0
Béné Inox 215602-30
215602-30
Inox A2
M30
30.0
46.0
Béné Inox 215602-33
215602-33
Inox A2
M33
33.0
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성