Motor Brakes - Clutches and Brakes
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Clutches and Brakes
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/clutches_brakes/m_brakes.prj},{NB=031351},{HE=S},{MC=C},{DSG=56},{ST=3},{WAM=Manually Adjusted},{CV=115/230VAC},{FR=60},{A1=3.36},{B=6.63},{B1=3.46},{C=3/8-16 UNC-2A},{NOB=4},{BC=5.875},{G=2.57},{HW=0.600},{NDM38=0.3750},{KDM38=0.3073},{NDM14=0.250},{KDM14=0.196},{NDM34=1.050},{KDM34=0.954},{BZE34=0.374},{HHA=0.188},{HWA=0.438},{ABC=5.685},{NDM632=0.138},{KDM632=0.104},{HBC=5.937},{HD=0.5313},{HDD=0.250},{NNPSI=0.37500},{KNPSI=0.3073}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WAM
Wear Adjustment Method
ⁿ/ₐ
FR
Frequency
[Hz]
FDH
Inertia Friction Disc & Hub
[Lb-In^2]
BORE
Input Bore & Output Shaft Diameter
[인치]
K
Key
ⁿ/ₐ
A
A Max
[인치]
A1
A1 Nom
[인치]
A2
[인치]
AH
[인치]
AJ
[인치]
AK
AK Pilot Dia
[인치]
AL
AL Pilot Dia
[인치]
B
B Dia Max
[인치]
B1
B1 Radius Max
[인치]
C
Mounting Bolts
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Mounting Bolts
ⁿ/ₐ
BC
Bolt circle
[인치]
G
[인치]
L
[인치]
WT
Shipping Weight
[Lbs]
031351
031351
56DBSC-3-MA-115/230VAC60H...
Manually Adjusted
60
1.52
5/8
3/16 x 3/32
3.74
3.36
0.00
0.00
5.88
4.50
0.00
6.63
3.46
3/8-16 UNC-2A
4
5.875
2.57
0.00
11.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성