카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 350 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/03_cw_350_v1_asmtab.prj},{NB=CW 350 032 V1(0,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=CW 350 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.00350.032.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5176},{IF=360},{IIF=360},{HUB=0},{B=32},{Q=2},{L=62.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.26},{V=0.019},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_cw_350_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.01887}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 350 010 V1
CW 350 010 V1
NC.015.00.00350.010.1
10.0
1.4646
360
360
527
360
10
32
50
2
40.0
16
1.6
0.18
0.006
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 013 V1
CW 350 013 V1
NC.015.00.00350.013.1
13.0
1.4811
360
360
533
360
13
32
56
2
43.0
16
1.6
0.19
0.008
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 016 V1
CW 350 016 V1
NC.015.00.00350.016.1
16.0
1.4921
360
360
537
360
16
32
62
2
46.0
16
1.6
0.20
0.010
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 019 V1
CW 350 019 V1
NC.015.00.00350.019.1
19.0
1.4998
360
360
540
360
19
32
68
2
49.0
16
1.6
0.21
0.011
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 025 V1
CW 350 025 V1
NC.015.00.00350.025.1
25.0
1.5102
360
360
544
360
25
32
80
2
55.0
16
1.6
0.23
0.015
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 032 V1
CW 350 032 V1
NC.015.00.00350.032.1
32.0
1.5176
360
360
546
360
32
32
94
2
62.0
16
1.6
0.26
0.019
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 038 V1
CW 350 038 V1
NC.015.00.00350.038.1
38.0
1.5218
360
360
548
360
38
32
106
2
68.0
16
1.6
0.28
0.022
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 050 V1
CW 350 050 V1
NC.015.00.00350.050.1
50.0
1.5274
360
360
550
360
50
32
130
2
80.0
16
1.6
0.32
0.029
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 063 V1
CW 350 063 V1
NC.015.00.00350.063.1
63.0
1.5311
360
360
551
360
63
32
156
2
93.0
16
1.6
0.36
0.037
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 075 V1
CW 350 075 V1
NC.015.00.00350.075.1
75.0
1.5334
360
360
552
360
75
32
180
2
105.0
16
1.6
0.40
0.043
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 080 V1
CW 350 080 V1
NC.015.00.00350.080.1
80.0
1.5342
360
360
552
360
80
32
190
2
110.0
16
1.6
0.42
0.046
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 100 V1
CW 350 100 V1
NC.015.00.00350.100.1
100.0
1.5365
360
360
553
360
100
32
230
2
130.0
16
1.6
0.49
0.058
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 350 125 V1
CW 350 125 V1
NC.015.00.00350.125.1
125.0
1.5383
360
360
554
360
125
32
280
2
155.0
16
1.6
0.57
0.072
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성