카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Elbow push-in fitting - Series QR2-S Standard
Aventics
Pneumatic connection technologies
Push-In fittings
Series QR2-S standard
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/pneumatic_connection_technologies/push_in_fittings/qr2_s_standard/elbow_push_in_qr2.prj},{NB=1823391715},{IDNR=},{CNSORDERNO=1823391715},{G=G 1/4},{D=Ø 8},{B=11.2},{E=16},{H=8},{L=24.0},{L1=24},{SW=13},{DQ=10},{CNSMASSEXACT=0.027},{PDX=8},{PGX=13.157},{VER=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G
Port G
ⁿ/ₐ
D
Port D
ⁿ/ₐ
B
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
DQ
Delivery quantity
[조각]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
PDX
[mm]
PGX
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
1823391711
1823391711
G 1/8
Ø 6
8.4
13
6
20.0
21
13
10
0.020
6
9.728
6
1823391712
1823391712
G 1/8
Ø 8
11.2
13
6
20.0
24
13
10
0.022
8
9.728
7
R412007687
R412007687
G 1/8
Ø 10
15.0
13
6
24.0
27
13
5
0.032
10
9.728
8
1823391709
1823391709
M5
Ø 4
5.6
8
4
14.5
19
9
10
0.015
4
5.000
1
1823391889
1823391889
M5
Ø 6
8.4
8
4
14.5
21
9
10
0.016
6
5.000
2
1823391885
1823391885
M7
Ø 4
5.6
10
6
16.5
18
9
10
0.017
4
7.000
3
1823391886
1823391886
M7
Ø 6
8.4
10
6
16.5
20
9
10
0.017
6
7.000
4
1823391710
1823391710
G 1/8
Ø 4
5.6
13
6
20.0
19
13
10
0.018
4
9.728
5
1823391713
1823391713
G 1/4
Ø 4
5.6
16
8
24.0
19
14
10
0.024
4
13.157
9
1823391714
1823391714
G 1/4
Ø 6
8.4
16
8
24.0
21
13
10
0.025
6
13.157
10
1823391715
1823391715
G 1/4
Ø 8
11.2
16
8
24.0
24
13
10
0.027
8
13.157
11
1823391718
1823391718
G 1/4
Ø 10
14.0
16
8
24.0
27
16
10
0.031
10
13.157
12
1823391843
1823391843
G 1/4
Ø 12
17.0
16
8
30.5
29
20
5
0.042
12
13.157
13
1823391716
1823391716
G 3/8
Ø 8
11.2
20
9
25.5
24
13
5
0.042
8
16.662
14
1823391717
1823391717
G 3/8
Ø 10
14.0
20
9
28.0
27
16
5
0.042
10
16.662
15
1823391838
1823391838
G 3/8
Ø 12
16.8
20
9
28.5
28
20
5
0.045
12
16.662
16
1823391839
1823391839
G 3/8
Ø 14
19.6
20
9
28.5
31
20
5
0.062
14
16.662
17
R412010182
R412010182
G 3/8
Ø16
23.0
20
9
33.5
33
20
1
0.072
16
16.662
18
R412007589
R412007589
G 1/2
Ø 10
15.0
25
11
30.0
27
16
5
0.046
10
20.955
19
1823391840
1823391840
G 1/2
Ø 12
16.8
25
11
33.5
28
20
5
0.065
12
20.955
20
1823391841
1823391841
G 1/2
Ø 14
19.6
25
11
33.5
31
20
5
0.070
14
20.955
21
R412007956
R412007956
G 1/2
Ø16
23.0
25
11
38.0
33
20
1
0.084
16
20.955
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성