카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
ISO 6432, Series CSL-RD - Mini cylinders
Aventics
Pneumatic cylinders and electric actuators
Mini cylinder
ISO 6432, Series CSL-RD
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/piston_rod_cylinder/mini_cylinder/series_csl_rd/csl_rd_asmtab.prj},{NB=CSL-DA-016-0001-SC-1-0-000-ISO-BAS_(0_0)},{IDNR=},{V=ISO},{ATEX=000},{D=16},{STROKE=1},{POS=0},{SEAL=1},{SCRP=Standard scraper},{CUSH=SC},{PSTRODEXT=0},{MA=Magnetic detection},{PSTRODMNT=000},{FCMNT=000},{ECMNT=000},{SENTYPE=000},{SENPOS=},{FTNGF=000},{FTNGR=000},{MR9ON=8103190644},{AP2ON=3330516000},{AP6ON=8958209012},{MF8ON=3322016000},{MS3ON=3322216000},{AB3ON=3323416000},{PPATH=parts/csl_rd_asmtpl.prj},{AM=16},{DD=22},{EE=M5 t=5},{KK=M6},{KX=10},{KY=3.2},{MM=6},{SW1=20},{SW2=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYC
Type code
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Piston diameter
[mm]
SCRP
Scraper
ⁿ/ₐ
MA
Magnet
ⁿ/ₐ
CYLTYPE
Cylinder type
ⁿ/ₐ
AM
Length
[mm]
BE
Thread
ⁿ/ₐ
BF
Length
[mm]
CD
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
EW
Length
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
KV
Width across flats
[mm]
KW
Nut height
[mm]
KX
Width across flats
[mm]
KY
Nut height
[mm]
LMIN
Length
[mm]
M1
Length
[mm]
M2
Length
[mm]
MM
Diameter
[mm]
MR
Diameter
[mm]
PB
Length
[mm]
VA
Length
[mm]
WF
Length
[mm]
XC
Length
[mm]
ZN
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
CK
Length
[mm]
CSL-DA-016-0001-SC-1-0-00...
CSL-DA-016-0001-SC-1-0-00...
No order number available
16
Standard scraper
Magnetic detection
Basic cylinder
16
M16x1.5
16
6
22
M5 t=5
12
M6
24
8
10
3.2
9
6.7
6.7
6
16
43.6
16
22
82
95.0
20
5
-
-
CSL-DA-020-0001-SC-1-0-00...
CSL-DA-020-0001-SC-1-0-00...
No order number available
20
Standard scraper
Magnetic detection
Basic cylinder
20
M22x1.5
18
8
28
G1/8 t=8
16
M8
34
11
13
4.0
12
9.7
9.7
8
18
48.6
18
24
95
110.0
24
6
-
-
CSL-DA-025-0001-SC-1-0-00...
CSL-DA-025-0001-SC-1-0-00...
No order number available
25
Standard scraper
Magnetic detection
Basic cylinder
22
M22x1.5
20
8
33
G1/8 t=8
16
M10x1.25
34
11
17
5.0
12
9.7
9.7
10
19
52.6
20
28
104
120.0
28
8
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성