카탈로그: ASOH
생성됨: 06.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ASOH
Hose nipples
ASOH
Hose fittings
Powered by
CAD모델 선택
{asoh/hose_fittings/hose_nipples.prj},{NB=HN-1312},{IDNR=},{CNSORDERNO=HN-1312},{SD=PT3/8},{D=12.0},{D1=8.0},{B=17},{LA=29.0},{L=46.0},{G1=16.662},{X1=6},{X2=6.0},{X3=4.0},{X4=8.25},{X5=2.07},{V1=2},{HOLE=8.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
B
[mm]
LA
[mm]
L
[mm]
HN-1105
HN-1105
PT1/8
5.0
2.5
12
20.0
34.0
HN-1106
HN-1106
PT1/8
6.0
3.0
12
20.0
34.0
HN-1165
HN-1165
PT1/8
6.5
3.5
12
20.0
34.0
HN-1107
HN-1107
PT1/8
7.0
4.0
12
20.0
34.0
HN-1108
HN-1108
PT1/8
8.0
5.0
12
20.0
34.0
HN-1109
HN-1109
PT1/8
9.0
5.5
12
20.0
34.0
HN-1110
HN-1110
PT1/8
10.5
6.0
12
20.0
34.0
HN-1112
HN-1112
PT1/8
12.0
6.0
12
20.0
34.0
HN-1206
HN-1206
PT1/4
6.0
3.0
14
26.0
41.0
HN-1265
HN-1265
PT1/4
6.5
3.5
14
26.0
41.0
HN-1207
HN-1207
PT1/4
7.0
4.0
14
26.0
41.0
HN-1208
HN-1208
PT1/4
8.0
4.5
14
26.0
41.0
HN-1209
HN-1209
PT1/4
9.0
5.0
14
26.0
41.0
HN-1295
HN-1295
PT1/4
9.5
5.5
14
26.0
41.0
HN-1210
HN-1210
PT1/4
10.5
7.0
14
26.0
41.0
HN-1212
HN-1212
PT1/4
12.0
8.5
14
26.0
41.0
HN-1240
HN-1240
PT1/4
12.7
9.0
14
26.0
41.0
HN-1213
HN-1213
PT1/4
13.0
9.0
14
26.0
41.0
HN-1214
HN-1214
PT1/4
14.0
9.0
14
26.0
41.0
HN-1216
HN-1216
PT1/4
16.0
9.0
17
29.0
46.0
HN-1306
HN-1306
PT3/8
6.0
3.0
17
29.0
46.0
HN-1307
HN-1307
PT3/8
7.0
4.0
17
29.0
46.0
HN-1308
HN-1308
PT3/8
8.0
4.5
17
29.0
46.0
HN-1309
HN-1309
PT3/8
9.0
5.5
17
29.0
46.0
HN-1395
HN-1395
PT3/8
9.5
5.5
17
29.0
46.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성