Nederlands
English
IEC-Ex ATEX gland BXC ISO, Epoxy barrier nickel plated brass - ATEX cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6a_atex_cable_glands_npb/fam_31_gland_iso_atex_bxc.prj},{NB=836.125.0},{CNSORDERNO=836.125.0},{T=M25 x 1,5},{T2=M25 x 1,5},{T3=M33x1,5},{ID=18,5},{A=67},{B=15},{CSW=32},{C=35.0},{LC=7.0},{C2=28.3},{LC2=18.0},{LC3=20},{ESW=35},{E=38.7},{LE=8.5},{FSW=34},{F=38.0},{LF=7.0},{LB=32.0},{B1=1.5},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=4.60},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=25.000},{KDM=23.160},{ID1=18.5},{NDM2=25.000},{KDM2=23.160},{P2=1.50000},{NDM3=33.000},{KDM3=31.160},{P3=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
C2
Diameter
[mm]
LC2
Length
[mm]
LC3
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
LB
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
P2
T2 PITCH
ⁿ/ₐ
P3
T3 PITCH
ⁿ/ₐ
836.116.0
836.116.0
M16 x 1,5
10,4
63
15
22
24.0
7.0
19.2
15.0
17
26
29.0
8.5
25
27.0
6.5
30.5
1.5
10
1.30
0.130
Nickel plated brass
1.50000
1.50
836.120.0
836.120.0
M20 x 1,5
13,8
64
15
26
28.0
7.0
23.0
16.0
18
30
33.0
8.5
28
30.8
6.5
31.0
1.5
10
1.63
0.163
Nickel plated brass
1.50000
1.50
836.125.0
836.125.0
M25 x 1,5
18,5
67
15
32
35.0
7.0
28.3
18.0
20
35
38.7
8.5
34
38.0
7.0
32.0
1.5
5
4.60
0.230
Nickel plated brass
1.50000
1.50
836.132.0
836.132.0
M32 x 1,5
24,4
69
15
38
41.0
7.0
35.5
18.0
20
45
50.0
10.0
43
47.0
7.0
31.0
1.5
5
7.00
0.350
Nickel plated brass
1.50000
2.00
836.140.0
836.140.0
M40 x 1,5
31,9
71
15
48
52.0
7.0
44.2
19.0
21
55
60.0
10.0
52
57.0
7.0
32.0
1.5
2
25.40
0.508
Nickel plated brass
1.50000
2.00
836.150.0
836.150.0
M50 x 1,5
37,9
74
15
55
60.0
7.0
48.0
21.0
23
57
63.0
10.0
55
60.0
7.5
33.5
1.5
2
29.40
0.588
Nickel plated brass
1.50000
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성