Nederlands
English
IEC-Ex ATEX fitting BNA-316 NPT, barrier, EPDM,Stainless steel AISI-316 - ATEX conduit fittings
Anamet Europe
IEC Atex conduit fittings
IEC-Ex ATEX fittings,Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/5_iec_atex_systems/5b_iec_atex_fittings_ss_316/fam_26_fitting_npt_atex_bna_ss316.prj},{NB=824.114.9},{CNSORDERNO=824.114.9},{T=NPT 1/2\"},{T2=M24x1,5},{T3=M22x1,5},{ST=1/2\"},{ID=10,5 - 13},{A=77},{B=18},{CSW=30},{C=33.0},{LC=14.0},{LC1=13.0},{LD=18},{ESW=32},{E=35.0},{LE=8.0},{FSW=30},{F=33.0},{LF=6.0},{L1=15.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=17.8},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{GEWX=21.336},{KDM=19.264},{ID1=12.0},{GEWTX=25.00},{GEWTY=21.319},{GEWDX=15.20},{GEWDY=13.86},{NDM2=24},{NDM3=22},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 68},{TP=CT},{ETIM=6380214},{ZTN=73072910},{EAN=8717114956612},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LD
Length
ⁿ/ₐ
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Type Pack
ⁿ/ₐ
ETIM
ETIM code
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
824.110.9
824.110.9
NPT 3/8"
3/8"
4 - 7
74
18
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956452
824.111.9
824.111.9
NPT 3/8"
3/8"
7 - 10
74
18
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956490
824.112.9
824.112.9
NPT 1/2"
1/2"
5,5 - 8
77
18
30
33.0
14.0
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
15.0
10
17.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956537
824.113.9
824.113.9
NPT 1/2"
1/2"
8 - 10,5
77
18
30
33.0
14.0
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
15.0
10
17.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956575
824.114.9
824.114.9
NPT 1/2"
1/2"
10,5 - 13
77
18
30
33.0
14.0
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
15.0
10
17.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956612
824.115.9
824.115.9
NPT 3/4"
3/4"
10,5 - 13
78
18
35
38.7
14.2
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
14.0
5
21.6
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114952621
824.118.9
824.118.9
NPT 3/4"
3/4"
13 - 15,5
78
18
35
38.7
14.2
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
14.0
5
21.6
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956674
824.119.9
824.119.9
NPT 3/4"
3/4"
15,5 - 18
78
18
35
38.7
14.2
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
14.0
5
21.6
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956711
824.123.9
824.123.9
NPT 1"
1"
15 - 18
97
22
45
50.0
16.0
24
45
49.5
10.0
42
47.0
8.0
18.0
5
38.0
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956759
824.124.9
824.124.9
NPT 1"
1"
18 - 21
97
22
45
50.0
16.0
24
45
49.5
10.0
42
47.0
8.0
18.0
5
38.0
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956797
824.125.9
824.125.9
NPT 1"
1"
21 - 23,5
97
22
45
50.0
16.0
24
45
49.5
10.0
42
47.0
8.0
18.0
5
38.0
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114956834
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성