Nederlands
English
Anaconda Sealtite HTFG-316 - Anaconda Sealtite HTFG-316
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_htfg_316_blue.prj},{NB=351.520.1},{CNSORDERNO=351.520.1},{ST=3/4\"},{VP=Standard},{COL=Blau},{A=30},{ID=21.0},{AD=26.4},{SB=90},{DB=140},{WEIGHT=0.6},{MAN=Polyurethane},{TMIN=-55},{TMAX=105},{TKURZ=125},{DF=1250},{SF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{ZLS=FDA CFR 21},{OIB=4},{UVB=4},{AM=Halogen free and oil resistant},{VPES=64x64x22},{VPEW=16.000},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{CNSEAN=8717114970007},{INFO=PDF Info},{VERS=1},{HIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
VP
Carton
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
TKURZ
Temp Short term
[°C]
DF
Compression resistance
[N]
SF
Impact resistance
[J]
ZF
Tensile strength
[N]
DS
Protection class
ⁿ/ₐ
ZLS
Approvals
ⁿ/ₐ
VPES
Size Pack
[cm]
VPEW
Pack Weight
ⁿ/ₐ
BAC
ETIM Code
ⁿ/ₐ
SNR
Customs Nr
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
351.512.1
351.512.1
3/8"
Standard
Blue
30
12.6
17.8
60
85
0.3
9.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
57x58x18
9.800
6380213
83071000
8717114969988
351.516.1
351.516.1
1/2"
Standard
Blue
30
16.0
21.1
75
110
0.4
12.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
57x58x18
12.800
6380213
83071000
8717114969995
351.520.1
351.520.1
3/4"
Standard
Blue
30
21.0
26.4
90
140
0.6
18.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
64x64x22
16.000
6380213
83071000
8717114970007
351.526.1
351.526.1
1"
Standard
Blue
30
26.5
33.1
120
170
0.8
24.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
64x64x22
22.000
6380213
83071000
8717114970014
351.535.1
351.535.1
1 1/4"
Standard
Blue
15
35.1
41.8
135
215
1.1
16.5
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
105x105x23
20.250
6380213
83071000
8717114970021
351.540.1
351.540.1
1 1/2"
Standard
Blue
15
40.3
47.8
165
250
1.5
22.5
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
105x105x23
25.500
6380213
83071000
8717114970038
351.550.1
351.550.1
2"
Standard
Blue
15
51.6
59.9
210
300
2.0
30.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
105x105x23
35.250
6380213
83071000
8717114970045
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성