카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Flange without O-ring groove
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/flanges/flange_san_for_din_without.prj},{NB=9612492904},{IDNR=9612492904},{DESC=FLANGE PN16 DN50 HSF0 1.4404 FIT TO EN10357-A TUBE COLLAR},{SIZE=DN50},{PN=16},{SURFACE=HFS0},{ALSIS=5044},{A=106},{B=25},{OD=53},{ID=50},{E=10},{F=91},{G=13.500},{H=69},{J=9x4},{V=90.0},{W1=45.0},{J1=9},{N=4},{W=0.613},{INFO=Data sheet},{CAS23=L},{CAS24=L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
PN
Pressure class
[bar]
SURFACE
Surface finish
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
OD
Diameter
[mm]
ID
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Length
[mm]
J
Diameter x No.of Holes
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
9612492901
9612492901
FLANGE PN16 DN25 HSF0 1.4...
DN25
16
HFS0
5044
79
25
29
26
10
64
9x4
0.367
9612492902
9612492902
FLANGE PN16 DN32 HSF0 1.4...
DN32
16
HFS0
5044
79
25
35
32
10
64
9x4
0.351
9612492903
9612492903
FLANGE PN16 DN40 HSF0 1.4...
DN40
16
HFS0
5044
87
25
41
38
10
72
9x4
0.413
9612492904
9612492904
FLANGE PN16 DN50 HSF0 1.4...
DN50
16
HFS0
5044
106
25
53
50
10
91
9x4
0.613
9612492905
9612492905
FLANGE PN10 DN65 HSF0 1.4...
DN65
10
HFS0
5044
125
25
70
66
10
110
9x4
0.800
9612492906
9612492906
FLANGE PN10 DN80 HSF0 1.4...
DN80
10
HFS0
5044
140
25
85
81
10
125
9x8
0.915
9612492907
9612492907
FLANGE PN10 DN100 HSF0 1....
DN100
10
HFS0
5044
160
25
104
100
10
143
9x8
1.110
9612492908
9612492908
FLANGE PN10 DN125 HSF0 1....
DN125
10
HFS0
5044
190
30
129
125
15
171
11x8
2.000
9612492909
9612492909
FLANGE PN10 DN150 HSF0 1....
DN150
10
HFS0
5044
215
30
154
150
15
196
11x8
2.420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성