카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TACQ - compact cylinder(with guider)
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
TACQ Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/tacq_series/tacq_series.prj},{NB=TACQ32X5(0)},{BS=32},{ST=5},{MG=},{TT=},{POS=0},{SW=},{SWN=},{B1=6.5},{D=49.5},{L=10},{L1=43.0},{L2=37.0},{L3=19.8},{L4=28},{L5=5},{L6=M5X0.8},{O=1/8\"},{P1=2-Sides:ŠÕ9.0 Thread:M6X1.0 Thru.hole:ŠÕ5.2},{P11=9.0},{P12=6},{P13=5.2},{P3=17.5},{P4=7.0},{S=45},{T1=34.0},{V=16},{O1=9.728},{R=25},{PPATH=tacq_assembly/tacq_series.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
BS
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
N2
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
TACQ12X5
TACQ12X5
12
26.5
3.2
17.3
0.0
6
25.0
15.0
7.1
10
3
M3X0.5
7.5
5.0
M5X0.8
2-Sides:ŠÕ6.5 Thread:M4X0...
11.3
3.5
25
15.5
6
TACQ16X5
TACQ16X5
16
28.0
3.0
19.0
0.0
6
29.0
21.0
9.9
14
3
M3X0.5
8.0
5.5
M5X0.8
2-Sides:ŠÕ6.5 Thread:M4X0...
11.5
3.5
29
20.0
8
TACQ20X5
TACQ20X5
20
32.0
3.6
20.4
0.0
8
35.0
26.0
12.0
17
4
M4X0.7
9.0
5.5
M5X0.8
2-Sides:ŠÕ9.0 Thread:M6X1...
18.0
7.0
36
25.5
10
TACQ25X5
TACQ25X5
25
35.5
4.4
23.1
0.0
8
40.0
30.0
15.6
22
5
M5X0.8
11.0
5.5
M5X0.8
2-Sides:ŠÕ9.0 Thread:M6X1...
17.5
7.0
40
28.0
12
TACQ32X5
TACQ32X5
32
40.0
6.5
23.5
49.5
10
43.0
37.0
19.8
28
5
M5X0.8
7.5
6.5
1/8"
2-Sides:ŠÕ9.0 Thread:M6X1...
17.5
7.0
45
34.0
16
TACQ40X5
TACQ40X5
40
46.5
6.5
30.0
57.0
10
51.0
46.0
23.3
33
5
M5X0.8
11.0
8.0
1/8"
2-Sides:ŠÕ9.0 Thread:M6X1...
17.5
7.0
53
40.0
16
TACQ50X10
TACQ50X10
50
50.5
7.5
31.0
71.0
12
62.0
58.0
29.7
42
6
M6X1.0
10.5
10.5
1/4"
2-Sides:ŠÕ11 Thread:M8X1....
22.5
8.0
64
50.0
20
TACQ63X10
TACQ63X10
63
56.0
8.0
36.0
84.0
12
75.0
69.0
35.4
50
6
M6X1.0
15.0
10.5
1/4"
2-Sides:ŠÕ14 Thread:M10X1...
28.5
10.5
77
60.0
20
TACQ80X10
TACQ80X10
80
67.5
10.0
43.5
104.0
14
95.0
90.0
46.0
65
8
M8X1.25
16.0
14.0
3/8"
2-Sides:ŠÕ17.5 Thread:M12...
35.5
13.5
98
77.0
25
TACQ100X10
TACQ100X10
100
81.0
12.0
53.0
123.5
16
114.5
113.5
56.6
80
10
M10X1.5
20.0
17.5
3/8"
2-Sides:ŠÕ17.5 Thread:M12...
35.5
13.5
117
94.0
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성