카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
QDK Series - clamp cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Clamp cylinder
QDK Series Rotary clamp cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/clamp_cylinder/qdk_series/qdk_series.prj},{NB=QDKL25X5S(0)},{RD=L},{BS=25},{FCT=},{TT=},{POS=0},{AC=60},{B=40.0},{CA=0.0},{D=12},{E=M8x1.25},{E1=8},{EA=8.0},{F=10},{FA=3},{G=5.2},{H=10},{J=9.0},{JA=5.5},{JB=28},{K=M6x1.0},{K1=6},{KA=17},{N=0},{P=M5x0.8},{PA=31.0},{PB=7},{PPATH=qdk_assembly/qdk_config.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
QDKL20X5S
QDKL20X5S
20
86.5
16.5
60
34.0
0.0
12
M6x1.0
7.5
10
3
4.2
8
7.3
4.5
24
M5x0.8
14
24
10
M5x0.8
31.5
7
QDKL25X5S
QDKL25X5S
25
86.5
16.5
60
40.0
0.0
12
M8x1.25
8.0
10
3
5.2
10
9.0
5.5
28
M6x1.0
17
26
0
M5x0.8
31.0
7
QDKL32X5S
QDKL32X5S
32
92.0
17.0
65
44.5
50.0
14
M8x1.25
10.0
10
3
5.2
10
9.0
5.5
34
M6x1.0
17
28
12
M5x0.8
33.5
7
QDKL40X5S
QDKL40X5S
40
98.0
18.0
70
52.0
58.5
16
M8x1.25
10.0
10
3
6.8
14
10.5
6.5
40
M8x1.25
20
30
0
1/8"
35.0
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성