lubricator - L 1/4” 04
Aircomp
Air preparation
6 lubricators
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/6_lubrificatori/linea_042_1-4/lubrificatore_042.prj},{NB=0420300072},{CODE=0420300072},{REF=L 1/4” 042 PE},{Q=2060},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{CT=42},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,095},{NBCUSTOM=0420300072},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\6_lubrificatori\\linea_042_1-4\\lubrificatore_042\\042_l.csv},{NNCUSTOM=Lubrificatore},{NTCUSTOM=L 1/4” 04},{LINACUSTOM=0420300072},{STEPFILE=042 L 14 PE},{PNGFILE=042_l_image},{DWGFILE=042_l_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\6_lubrificatori\\linea_042_1-4\\lubrificatore_042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
C
Connection
[Pollici]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
CT
bowl capacity
[cc]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0420300072
0420300072
L 1/4” 042 PE
2060
G1/4"
16
42
-5 / +50
25
0,095
0420300078
0420300078
L 1/4” 042 TC (tazza cort...
2060
G1/4"
16
32
-5 / +50
25
0,095
04203*****
04203*****
L 1/4” 042 TT
2060
G1/4"
16
42
-5 / +50
25
0,095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성