F+R+L Unit - F+R+L 1” 095
Aircomp
Air preparation
14 f r l unit
line 095 1
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/14_unite0_f_r_l/linea_095_1/unite0_f_r_l_095.prj},{NB=0950500014},{CODE=0950500014},{REF=F+R+L 1” 095 20 12 R PE SAD},{QMAX=8000},{CR=0-12},{C=G1”},{G=20},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=2 – 12},{CT=200},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=4,44},{NBCUSTOM=0950500014},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Unità F+R+L},{NTCUSTOM=F+R+L 1” 095},{LINACUSTOM=0950500014},{STEPFILE=095 F+R+L 10 PE SAD},{PNGFILE=095_f+r+l_image},{DWGFILE=095_f+r+l_drawing},{PRJNAME=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
CR
pressure range
[bar]
C
IN-OUT Connections
[Pollici]
G
Filter filtering degree
[µm]
PMAX
Working pressure
[bar]
PS
Drain working pressure
[bar]
CT
bowl capacity
[cc]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0950500007
0950500007
F+R+L 1” 095 20 08 R PE S...
8000
0-8
G1”
20
0,5 – 12,5
1,5 – 10
200
-5 / +50
80
4,44
0950500013
0950500013
F+R+L 1” 095 20 08 R PE S...
8000
0-8
G1”
20
0,5 – 12,5
2 – 12
200
-5 / +50
80
4,44
0950500002
0950500002
F+R+L 1” 095 20 04 R PE S...
8000
0-4
G1”
20
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
4,44
0950500009
0950500009
F+R+L 1” 095 20 12 R PE S...
8000
0-12
G1”
20
0,5 – 12,5
1,5 – 10
200
-5 / +50
80
4,44
0950500014
0950500014
F+R+L 1” 095 20 12 R PE S...
8000
0-12
G1”
20
0,5 – 12,5
2 – 12
200
-5 / +50
80
4,44
0950500001
0950500001
F+R+L 1” 095 20 08 R PE S...
8000
0-8
G1”
20
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
4,44
0950500003
0950500003
F+R+L 1” 095 20 12 R PE S...
8000
0-12
G1”
20
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
4,44
0950500005
0950500005
F+R+L 1” 095 5 04 R PE SS
8000
0-4
G1”
5
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
4,44
0950500004
0950500004
F+R+L 1” 095 5 08 R PE SS
8000
0-8
G1”
5
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
4,44
0950500006
0950500006
F+R+L 1” 095 5 12 R PE SS
8000
0-12
G1”
5
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
4,44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성