Filter/regulator Series N
AIR-tec-Vogel
Air treatment
FRL units Series N
Pressure filter-regulators Series N
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/unita_frl/filtri_regolatori_di_pressione_serie_n/filtri_regolatori_di_pressione_serie_n_asmtab.prj},{NB=N208-D05-7(HUB=0)-0},{IDNR=},{MOD=N208-D05-7},{HUB=0},{A=191},{B=102},{C=50},{D=39},{F=125},{G=27},{I=28},{L=30x1.5},{M=45},{N=45},{O=G1/8},{P=38},{Q=40},{R=3},{S=0},{U=G1/8},{UNDM=9.728},{UKDM=8.566},{INFO=Infotext},{PPATH=filtri_regolatori_di_pressione_serie_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
U
ⁿ/ₐ
N108-D00
N108-D00
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D00-2
N108-D00-2
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D00-4
N108-D00-4
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D00-7
N108-D00-7
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D01
N108-D01
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D01-2
N108-D01-2
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D01-4
N108-D01-4
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D01-7
N108-D01-7
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D08
N108-D08
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D08-2
N108-D08-2
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D08-4
N108-D08-4
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D08-7
N108-D08-7
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D10
N108-D10
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D10-2
N108-D10-2
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D10-4
N108-D10-4
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D10-7
N108-D10-7
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D11
N108-D11
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D11-2
N108-D11-2
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D11-4
N108-D11-4
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D11-7
N108-D11-7
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D18
N108-D18
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D18-2
N108-D18-2
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D18-4
N108-D18-4
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N108-D18-7
N108-D18-7
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/8
N104-D00
N104-D00
167
78
50
39
101
27
28
30x1.5
45
45
G1/8
38
40
3
G1/4
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성