Micro pressure regulators - Series CLR
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Pressure regulators
Micro pressure regulators Series CLR
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/regolatori/regolatori_di_pressione_miniaturizzati_serie_clr/serie_clr_asmtab.prj},{NB=CLR 1/8-6(520)},{IDNR=},{MOD=CLR 1/8-6},{HUB=52},{INFO=infotext},{A=G1/8},{B=6},{G=11.6},{H=5},{L=52.0},{M=M11X1},{N=21.0},{O=0},{O1=0},{O2=6.5},{S=7.75},{W=14.0},{SW=14},{SW1=7},{SW2=14},{Z=59},{PPATH=serie_clr_asmsbl.prj},{L1=20.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
MOD
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
Z
[mm]
CLR 1/8-4
CLR 1/8-4
G1/8
4
11.6
5
52.0
M11X1
21.0
7.75
14.0
14
7
14
59
CLR 1/8-6
CLR 1/8-6
G1/8
6
11.6
5
52.0
M11X1
21.0
7.75
14.0
14
7
14
59
CLR 1/8-8
CLR 1/8-8
G1/8
8
13.9
5
52.0
M11X1
22.5
7.75
14.0
14
7
14
59
CLR 1/4-6
CLR 1/4-6
G1/4
6
13.9
6
59.5
M12X1
24.5
9.25
18.6
17
7
17
68
CLR 1/4-8
CLR 1/4-8
G1/4
8
13.9
6
59.5
M12X1
24.5
9.25
18.6
17
7
17
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성