Series PM681-... - pressure switches with setting visual scale
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Pressure switches and vacuum switches
Pressure switches, Transducers, Pressure indicators
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/pressostati_e_vacuostati/serie_pm_trp_2950/serie_pm_681.prj},{NB=PM681-1},{IDNR=},{MOD=PM681-1},{L=1 m},{MAXTENSCOMMUT=48 V},{MAXCORRCOMMUT=0,5 A},{MAXPOTCOMMUT=10 W},{MAXTEMPERFLUID=60° C},{PRESSMAX=20 bar},{CAMPODIREGOLAZ=1÷6 bar},{PESO=95 g},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
MOD
[mm]
L
[mm]
MAXTENSCOMMUT
Max switch voltage
ⁿ/ₐ
MAXCORRCOMMUT
Max switch current
ⁿ/ₐ
MAXPOTCOMMUT
Max switch capacity
ⁿ/ₐ
MAXTEMPERFLUID
Max fluid temperature
ⁿ/ₐ
PRESSMAX
ⁿ/ₐ
CAMPODIREGOLAZ
Setting range
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
ⁿ/ₐ
PM681-1
PM681-1
1 m
48 V
0,5 A
10 W
60° C
20 bar
1÷6 bar
95 g
PM681-3
PM681-3
3 m
48 V
0,5 A
10 W
60° C
20 bar
1÷6 bar
95 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성