Lockable isolation 3/2 way valves
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Modular FRL Units Series MX
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/frl_serie_mx/valvola_d_intercettazione_manuale_serie_mx.prj},{NB=MX2-1/2-V01 (22025)},{IDNR=MIN},{MOD=MX2-1/2-V01},{DIREZFLUS= },{A=G 1/2},{B=G 1/2},{A1=20.955},{A2=20.955},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=27},{F=18},{G=34.5},{I=68},{L=9},{I1=67.7},{M=8.0},{N=152.0},{O=13.0},{P=51.0},{Q=31},{R=88.0},{S=63.5},{SW=27},{T=37.5},{PESO=0.5},{U=0-6},{U1=6},{INFO=infotext},{MODULO1A=},{M10=2},{M11=02},{HUB=5},{TAGLIA=2},{TYPE=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
PESO
Weight
[kg]
U
[mm]
MX2-3/8-V01
MX2-3/8-V01
G 3/8
G 1/2
70.0
27
18
34.5
68
9
8.0
152.0
13.0
51.0
31
88.0
63.5
27
37.5
0.5
0-6
MX2-1/2-V01
MX2-1/2-V01
G 1/2
G 1/2
70.0
27
18
34.5
68
9
8.0
152.0
13.0
51.0
31
88.0
63.5
27
37.5
0.5
0-6
MX2-3/4-V01
MX2-3/4-V01
G 3/4
G 1/2
70.0
27
18
34.5
68
9
8.0
152.0
13.0
51.0
31
88.0
63.5
27
37.5
0.5
0-6
MX3-3/4-V01
MX3-3/4-V01
G 3/4
G 3/4
89.5
31
23
48.0
76
8
14.5
205.5
37.0
66.5
40
102.0
94.5
34
44.5
0.9
0-6
MX3-1-V01
MX3-1-V01
G 1
G 3/4
89.5
31
23
48.0
76
8
14.5
205.5
37.0
66.5
40
102.0
94.5
34
44.5
0.9
0-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성