Lockable isolation 3/2 way valves 1 - Series MX
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Modular FRL Units Series MX
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/frl_serie_mx/valvola_d_intercettazione_el_asmtab.prj},{NB=MX2-3/8-V36(20252)},{IDNR=MIN},{MOD=MX2-3/8-V36},{A=G 3/8},{B=G 1/2},{A1=16.662},{A2=20.955},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=27},{G=34.5},{I=68},{I1=67.7},{N=0.0},{N1=122.0},{O=13.0},{P=21.0},{R=88.0},{S=63.5},{SW=27},{T=37.5},{X=-},{Y=-},{PESO=0.5},{INFO=infotext},{MODULO=V36},{MODULO1A=},{M10=2},{M11=02},{HUB=5},{TAGLIA=2},{TYPE=2},{PPATH=valvola_d_intercettazione_el_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
PESO
Peso
[kg]
INFO
[mm]
MODULO
ⁿ/ₐ
TAGLIA
[mm]
MX2-3/8-V16
MX2-3/8-V16
G 3/8
G 1/2
16.662
20.955
26.5
25.0
20.5
70.0
29.00
27
34.5
68
67.7
171.0
0.0
13.0
70.0
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
infotext
V16
2
MX2-1/2-V16
MX2-1/2-V16
G 1/2
G 1/2
20.955
20.955
26.5
25.0
20.5
70.0
29.00
27
34.5
68
67.7
171.0
0.0
13.0
70.0
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
infotext
V16
2
MX2-3/4-V16
MX2-3/4-V16
G 3/4
G 1/2
26.441
20.955
26.5
25.0
20.5
70.0
29.00
27
34.5
68
67.7
171.0
0.0
13.0
70.0
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
infotext
V16
2
MX2-3/8-V17
MX2-3/8-V17
G 3/8
G 1/2
16.662
20.955
26.5
25.0
20.5
70.0
29.00
27
34.5
68
67.7
171.0
0.0
13.0
70.0
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
infotext
V17
2
MX2-1/2-V17
MX2-1/2-V17
G 1/2
G 1/2
20.955
20.955
26.5
25.0
20.5
70.0
29.00
27
34.5
68
67.7
171.0
0.0
13.0
70.0
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
infotext
V17
2
MX2-3/4-V17
MX2-3/4-V17
G 3/4
G 1/2
26.441
20.955
26.5
25.0
20.5
70.0
29.00
27
34.5
68
67.7
171.0
0.0
13.0
70.0
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
infotext
V17
2
MX2-3/8-V36
MX2-3/8-V36
G 3/8
G 1/2
16.662
20.955
26.5
25.0
20.5
70.0
29.00
27
34.5
68
67.7
0.0
122.0
13.0
21.0
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
infotext
V36
2
MX2-1/2-V36
MX2-1/2-V36
G 1/2
G 1/2
26.441
20.955
26.5
25.0
20.5
70.0
29.00
27
34.5
68
67.7
0.0
122.0
13.0
21.0
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
infotext
V36
2
MX2-3/4-V36
MX2-3/4-V36
G 3/4
G 1/2
20.955
20.955
26.5
25.0
20.5
70.0
29.00
27
34.5
68
67.7
0.0
122.0
13.0
21.0
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
infotext
V36
2
MX3-3/4-V16
MX3-3/4-V16
G 3/4
G 3/4
26.441
26.441
30.5
29.0
24.5
89.5
37.75
31
48.0
76
75.0
180.5
0.0
37.0
41.5
102.0
94.5
34
44.5
-
-
0.9
infotext
V16
3
MX3-1-V16
MX3-1-V16
G 1
G 3/4
33.249
26.441
30.5
29.0
24.5
89.5
37.75
31
48.0
76
75.0
180.5
0.0
37.0
41.5
102.0
94.5
34
44.5
-
-
0.9
infotext
V16
3
MX3-3/4-V17
MX3-3/4-V17
G 3/4
G 3/4
26.441
26.441
30.5
29.0
24.5
89.5
37.75
31
48.0
76
75.0
180.5
0.0
37.0
41.5
102.0
94.5
34
44.5
M5
-
0.9
infotext
V17
3
MX3-1-V17
MX3-1-V17
G 1
G 3/4
33.249
26.441
30.5
29.0
24.5
89.5
37.75
31
48.0
76
75.0
180.5
0.0
37.0
41.5
102.0
94.5
34
44.5
M5
-
0.9
infotext
V17
3
MX3-3/4-V36
MX3-3/4-V36
G 3/4
G 3/4
26.441
26.441
30.5
29.0
24.5
89.5
37.75
31
48.0
76
75.0
0.0
164.0
37.0
0.0
102.0
94.5
34
44.5
-
G 1/8
0.9
infotext
V36
3
MX3-1-V36
MX3-1-V36
G 1
G 3/4
33.249
26.441
30.5
29.0
24.5
89.5
37.75
31
48.0
76
75.0
0.0
164.0
37.0
0.0
102.0
94.5
34
44.5
-
G 1/8
0.9
infotext
V36
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성