3/2-way solenoid valve Mod. AA31
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directiy operated solenoid valves Series A
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_a/elettrovalvole_3_2_vie_mod_aa31.prj},{NB=AA33-0C2-*},{IDNR=},{MOD=AA33-0C2-*},{ING=G1/8 M5},{FUNZ=3/2 N.A. in linea},{PASS=1.5},{IMB=No},{QN=53},{INFO=Infotext},{VERS=3.000},{VERSX=1.000},{AX=3.000},{BX=15.500},{CX=0.000},{DX=7.000},{EX=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
ING
Inlet / outlet
ⁿ/ₐ
FUNZ
Function
ⁿ/ₐ
PASS
Orifice
[Ø mm]
IMB
Int. Man. Bistable
ⁿ/ₐ
QN
Qn
[Nl/mm]
AA31-0C2-*
AA31-0C2-*
G1/8 M5
3/2 N.C.
1.5
Si
53
AA31-CC2-*
AA31-CC2-*
G1/8 Ø4
3/2 N.C.
1.5
Si
55
AA31-0C3-*
AA31-0C3-*
G1/8 M5
3/2 N.C.
1.5
Si
53
AA33-0C2-*
AA33-0C2-*
G1/8 M5
3/2 N.A. in linea
1.5
No
53
AA33-CC2-*
AA33-CC2-*
G1/8 Ø4
3/2 N.A. in linea
1.5
No
55
AA33-0C3-*
AA33-0C3-*
G1/8 M5
3/2 N.A. in linea
1.5
No
53
AA31-CC3-*
AA31-CC3-*
G1/8 Ø4
3/2 N.C.
1.5
Si
55
AA33-CC3-*
AA33-CC3-*
G1/8 Ø4
3/2 N.A. in linea
1.5
No
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성