Raccordi Mod. X6430
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Series X6000
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_serie_x6000_acciao_inox_316l/mod_x6432.prj},{NB=X6432 8-1/8},{IDNR=},{MOD=X6432 8-1/8},{A=8},{C=9.4},{D=G1/8},{E=18.3},{F=15.0},{G=15.0},{H=6.5},{L=50.4},{SW=14},{SW1=14},{PESO=52},{CONFEZIONE=10},{INFO=Infotext},{D1=13.500},{D2=12.700},{L1=14.000},{L2=8.500},{R1=10.700},{R=0.800},{LL=2.500},{T1=10.000},{D3=4.000},{L3=24.000},{DNDM=9.728},{BZE=4.000},{DA=1.2},{D4=30},{H1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
g
[mm]
CONFEZIONE
[mm]
H1
[mm]
X6432 4-1/8
X6432 4-1/8
4
4.0
G1/8
15.3
11.0
6.5
33.4
12
14
33
10
6.5
X6432 4-1/4
X6432 4-1/4
4
4.0
G1/4
15.8
11.0
9.0
33.4
12
14
46
10
6.5
X6432 6-1/8
X6432 6-1/8
6
8.8
G1/8
15.3
11.9
6.5
44.2
12
14
35
10
5.5
X6432 6-1/4
X6432 6-1/4
6
7.8
G1/4
18.8
11.9
9.0
38.8
14
17
47
10
5.5
X6432 8-1/8
X6432 8-1/8
8
9.4
G1/8
18.3
15.0
6.5
50.4
14
14
52
10
6.5
X6432 8-1/4
X6432 8-1/4
8
9.8
G1/4
18.8
15.0
9.0
50.4
14
17
57
10
5.5
X6432 10-1/4
X6432 10-1/4
10
10.6
G1/4
19.6
17.4
9.0
55.0
17
17
79
10
5.5
X6432 10-3/8
X6432 10-3/8
10
10.6
G3/8
19.9
17.4
9.0
55.0
17
22
91
10
8.5
X6432 12-1/4
X6432 12-1/4
12
14.0
G1/4
22.6
20.0
9.0
65.6
18
17
82
10
5.5
X6432 12-3/8
X6432 12-3/8
12
14.0
G3/8
22.0
20.0
9.0
58.0
18
22
94
10
8.5
X6432 12-1/2
X6432 12-1/2
12
14.0
G1/2
23.0
20.0
9.5
58.0
18
27
115
10
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성