카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
TC - TUBUS-Series
ACE Shock Absorbers
TUBUS-Series
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/tubus_serie/tc.prj},{NB=TC146-67-S_0},{ARTNR=TC146-67-S},{EAUF1=8330},{EAUF2=11660},{HUB=67},{DF=0},{D=146},{D1=191},{D2=99},{L1=16},{L2=118},{M=M16},{VERS=1},{KDM=13.546},{G=16.000},{L11=16.000},{L22=10.000},{D11=24.000},{D22=47.000},{LG=28.000},{R1=1.600},{R2=0.600},{SW=14.000},{L3=10.000},{L=188.000},{L4=0.000},{D3=49.500},{D4=73.000},{D5=17.500},{D6=26.000},{D7=82.750},{D8=95.500},{LE=51.000},{LE1=0.000},{GEW=1.573},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
EAUF1
Max. Energy Capacity under constant load
[Nm/Hub]
EAUF2
Max. Energy Capacity at emergency stop
[Nm/Hub]
HUB
Max. Stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
TC64-62-S
TC64-62-S
450
630
62
64
89
52
12
79
M12
0.175
TC74-76-S
TC74-76-S
980
1372
76
74
114
61
12
96
M12
0.261
TC83-73-S
TC83-73-S
1900
2715
73
83
127
69
12
94
M12
0.328
TC86-39
TC86-39
1210
1695
39
86
133
78
12
56
M12
0.284
TC90-49
TC90-49
1630
2295
49
90
124
67
12
68
M12
0.264
TC100-59
TC100-59
1770
2500
59
100
149
91
12
84
M12
0.513
TC102-63
TC102-63
1970
2760
63
102
140
82
16
98
M16
0.633
TC108-30
TC108-30
1900
2660
30
108
133
77
16
53
M16
0.392
TC117-97
TC117-97
3710
5195
97
117
188
100
16
129
M16
1.053
TC134-146-S
TC134-146-S
7290
10230
146
134
215
117
16
188
M16
1.573
TC136-65
TC136-65
4250
5950
65
136
178
106
16
106
M16
1.173
TC137-90
TC137-90
6350
8890
90
137
216
113
16
115
M16
1.193
TC146-67-S
TC146-67-S
8330
11660
67
146
191
99
16
118
M16
1.573
TC150-178-S
TC150-178-S
8860
12400
178
150
224
132
16
241
M16
2.581
TC153-178-S
TC153-178-S
7260
10165
178
153
241
131
16
226
M16
2.493
TC168-124
TC168-124
10100
14140
124
168
260
147
16
166
M16
2.533
TC176-198-S
TC176-198-S
12720
17810
198
176
279
150
16
252
M16
3.591
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성